Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma E, agujero ciego roscado
K0151_E

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma E,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 200.Versión:Rectificado por vibración.
Acabado natural.
A petición:Empuñaduras en estrella de fundición gris recubiertas con plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0151_E Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma E, agujero ciego roscado 183 kB

Planos

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma E, agujero ciego roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
D

D1D2HTT1CADAcc.PrecioPedir
K0151.506Erectificado por vibraciónM63212201215 A petición
K0151.508Erectificado por vibraciónM84014251518 A petición
K0151.510Erectificado por vibraciónM105018321821 A petición
K0151.512Erectificado por vibraciónM126320402225 A petición
K0151.516Erectificado por vibraciónM168025502832 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33