Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma D, rosca taladrada
K0151_D

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma D,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 200.Versión:Rectificado por vibración.
Acabado natural.
A petición:Empuñaduras en estrella de fundición gris recubiertas con plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0151_D Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma D, rosca taladrada 182 kB

Planos

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma D, rosca taladrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
D

D1D2D6HTCADAcc.PrecioPedir
K0151.406Drectificado por vibraciónM632126,42010 A petición
K0151.408Drectificado por vibraciónM840148,42513 A petición
K0151.410Drectificado por vibraciónM10501810,53216 A petición
K0151.412Drectificado por vibraciónM126320134020 A petición
K0151.416Drectificado por vibraciónM168025175020 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33