Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella de biopolímero, similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
K0154

Empuñaduras en estrella de biopolímero, similares a DIN 6336,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Biopolímero reforzado con fibra de madera, haya natural.
Biopolímero reforzado con fibra de vidrio, gris antracita.
Casquillo o perno roscado de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Haya natural con efecto de madera o teñida de gris antracita.
Casquillo o perno roscado de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación:Buena estabilidad mecánica (comprobado con al menos doble seguridad).
Buena resistencia a las sustancias químicas.
Apto para aplicaciones en exteriores (resistente a la intemperie).
Ventajas:Este bioplástico se ha elaborado completamente a partir de materias primas renovables (sin petróleo).
Baja huella de carbono en comparación con los plásticos derivados del petróleo.
Protección de los recursos fósiles finitos.
Las fibras de madera proceden 100 % de bosques autóctonos de Alemania gestionados de forma sostenible.
El bioplástico es reciclable (equiparable a los termoplásticos).
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0154 Empuñaduras en estrella de biopolímero, similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable 199 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella de biopolímero, similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable

Empuñaduras en estrella de biopolímero,
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, forma K

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella de biopolímero, similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, forma K

Selección/filtro de artículos

Empuñaduras en estrella de biopolímero,
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, forma L

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella de biopolímero, similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, forma L

Selección/filtro de artículos

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33