Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella de cinco picos ergonómicas
K0786

Empuñaduras en estrella de cinco picos ergonómicas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Componente blando de elastómero termoplástico.
Casquillo o perno roscado de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Se suministra la combinación de colores estándar
gris antracita RAL 7021 (componente duro) y
gris antracita RAL 7021 (componente blando).
A petición:Otras versiones.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0786 Empuñaduras en estrella de cinco picos ergonómicas 153 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella de cinco picos ergonómicas

Empuñaduras en estrella de cinco picos ergonómica con rosca interior

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella de cinco picos ergonómica con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
D

D1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
K0786.6308KaceroM86326451017 A petición
K0786.6310KaceroM106326451017 A petición
K0786.06308Kacero inoxidableM86326451017 A petición
K0786.06310Kacero inoxidableM106326451017 A petición

Empuñaduras en estrella de cinco picos ergonómica con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella de cinco picos ergonómica con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
DD1D2HH1LCADAcc.PrecioPedir
K0786.6308X20LaceroM86326451020 A petición
K0786.6308X25LaceroM86326451025 A petición
K0786.6308X30LaceroM86326451030 A petición
K0786.6308X40LaceroM86326451040 A petición
K0786.6310X30LaceroM106326451030 A petición
K0786.6310X50LaceroM106326451050 A petición
K0786.06308X20Lacero inoxidableM86326451020 A petición
K0786.06308X25Lacero inoxidableM86326451025 A petición
K0786.06308X40Lacero inoxidableM86326451040 A petición
K0786.06310X30Lacero inoxidableM106326451030 A petición
K0786.06310X40Lacero inoxidableM106326451040 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33