Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma C, agujero ciego
K0151_C

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma C,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 200.Versión:Rectificado por vibración.
Acabado natural.
A petición:Empuñaduras en estrella de fundición gris recubiertas con plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0151_C Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma C, agujero ciego 199 kB

Planos

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma C, agujero ciego

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
D

D1D2HTT1CADAcc.PrecioPedir
K0151.306Crectificado por vibración63212201215 A petición
K0151.308Crectificado por vibración84014251518 A petición
K0151.310Crectificado por vibración105018321821 A petición
K0151.312Crectificado por vibración126320402225 A petición
K0151.316Crectificado por vibración168025502832 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33