Grupos de mercancía
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable
K2041

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La empuñadura de mariposa Miniwing se distingue por su forma constructiva ergonómica y compacta.
Los materiales usados permiten un uso versátil hasta en aplicaciones con los requisitos más exigentes en materia de resistencia a la corrosión.
Material:

Acero inoxidable 1.4308 o 1.4404.

Versión:Pulido o tratado con chorro.Indicación:La rosca M5 es compatible con la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® K1491.Accesorios:

Arandela de apoyo y arandela de junta Hygienic USIT® K1491 para superficies de atornillado.

Indicación sobre el dibujo:
Forma D: Rosca interior continua
Forma E: Agujero ciego roscado
Forma L: Rosca exterior
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2041 Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable 181 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma D, rosca taladrada

Más información

Planos

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma D, rosca taladrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaLlave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
ABD

D2D6HH1H2TCADAcc.PrecioPedir
K2041.4280412D1.4308pulido2813M411,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280512D1.4308pulido2813M511,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280612D1.4308pulido2813M611,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280812D1.4308pulido2813M811,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280411D1.4308tratado con chorro2813M411,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280511D1.4308tratado con chorro2813M511,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280611D1.4308tratado con chorro2813M611,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280811D1.4308tratado con chorro2813M811,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280422D1.4404pulido2813M411,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280522D1.4404pulido2813M511,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280622D1.4404pulido2813M611,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280822D1.4404pulido2813M811,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280421D1.4404tratado con chorro2813M411,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280521D1.4404tratado con chorro2813M511,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280621D1.4404tratado con chorro2813M611,88,114,12,2513,259 A petición
K2041.4280821D1.4404tratado con chorro2813M811,88,114,12,2513,259 A petición

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma E, con agujero ciego roscado

Más información

Planos

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma E, con agujero ciego roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaLlave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
ABD

D2HH1H2TCADAcc.PrecioPedir
K2041.5280412E1.4308pulido2813M411,8152,2513,256 A petición
K2041.5280512E1.4308pulido2813M511,8152,2513,257,5 A petición
K2041.5280612E1.4308pulido2813M611,8152,2513,259 A petición
K2041.5280812E1.4308pulido2813M811,8152,2513,259 A petición
K2041.5280411E1.4308tratado con chorro2813M411,8152,2513,256 A petición
K2041.5280511E1.4308tratado con chorro2813M511,8152,2513,257,5 A petición
K2041.5280611E1.4308tratado con chorro2813M611,8152,2513,259 A petición
K2041.5280811E1.4308tratado con chorro2813M811,8152,2513,259 A petición
K2041.5280422E1.4404pulido2813M411,8152,2513,256 A petición
K2041.5280522E1.4404pulido2813M511,8152,2513,257,5 A petición
K2041.5280622E1.4404pulido2813M611,8152,2513,259 A petición
K2041.5280822E1.4404pulido2813M811,8152,2513,259 A petición
K2041.5280421E1.4404tratado con chorro2813M411,8152,2513,256 A petición
K2041.5280521E1.4404tratado con chorro2813M511,8152,2513,257,5 A petición
K2041.5280621E1.4404tratado con chorro2813M611,8152,2513,259 A petición
K2041.5280821E1.4404tratado con chorro2813M811,8152,2513,259 A petición

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaLlave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
ABD

D2HH1H2LCADAcc.PrecioPedir
K2041.6280412X8L1.4308pulido2813M411,8152,2513,258 A petición
K2041.6280512X10L1.4308pulido2813M511,8152,2513,2510 A petición
K2041.6280512X15L1.4308pulido2813M511,8152,2513,2515 A petición
K2041.6280512X20L1.4308pulido2813M511,8152,2513,2520 A petición
K2041.6280612X10L1.4308pulido2813M611,8152,2513,2510 A petición
K2041.6280612X15L1.4308pulido2813M611,8152,2513,2515 A petición
K2041.6280612X20L1.4308pulido2813M611,8152,2513,2520 A petición
K2041.6280612X25L1.4308pulido2813M611,8152,2513,2525 A petición
K2041.6280612X30L1.4308pulido2813M611,8152,2513,2530 A petición
K2041.6280812X20L1.4308pulido2813M811,8152,2513,2520 A petición
K2041.6280812X25L1.4308pulido2813M811,8152,2513,2525 A petición
K2041.6280812X30L1.4308pulido2813M811,8152,2513,2530 A petición
K2041.6280812X40L1.4308pulido2813M811,8152,2513,2540 A petición
K2041.6280411X8L1.4308tratado con chorro2813M411,8152,2513,258 A petición
K2041.6280511X10L1.4308tratado con chorro2813M511,8152,2513,2510 A petición
K2041.6280511X15L1.4308tratado con chorro2813M511,8152,2513,2515 A petición
K2041.6280511X20L1.4308tratado con chorro2813M511,8152,2513,2520 A petición
K2041.6280611X10L1.4308tratado con chorro2813M611,8152,2513,2510 A petición
K2041.6280611X15L1.4308tratado con chorro2813M611,8152,2513,2515 A petición
K2041.6280611X20L1.4308tratado con chorro2813M611,8152,2513,2520 A petición
K2041.6280611X25L1.4308tratado con chorro2813M611,8152,2513,2525 A petición
K2041.6280611X30L1.4308tratado con chorro2813M611,8152,2513,2530 A petición
K2041.6280811X20L1.4308tratado con chorro2813M811,8152,2513,2520 A petición
K2041.6280811X25L1.4308tratado con chorro2813M811,8152,2513,2525 A petición
K2041.6280811X30L1.4308tratado con chorro2813M811,8152,2513,2530 A petición
K2041.6280811X40L1.4308tratado con chorro2813M811,8152,2513,2540 A petición
K2041.6280422X8L1.4404pulido2813M411,8152,2513,258 A petición
K2041.6280522X10L1.4404pulido2813M511,8152,2513,2510 A petición
K2041.6280522X15L1.4404pulido2813M511,8152,2513,2515 A petición
K2041.6280522X20L1.4404pulido2813M511,8152,2513,2520 A petición
K2041.6280622X10L1.4404pulido2813M611,8152,2513,2510 A petición
K2041.6280622X15L1.4404pulido2813M611,8152,2513,2515 A petición
K2041.6280622X20L1.4404pulido2813M611,8152,2513,2520 A petición
K2041.6280622X25L1.4404pulido2813M611,8152,2513,2525 A petición
K2041.6280622X30L1.4404pulido2813M611,8152,2513,2530 A petición
K2041.6280822X20L1.4404pulido2813M811,8152,2513,2520 A petición
K2041.6280822X25L1.4404pulido2813M811,8152,2513,2525 A petición
K2041.6280822X30L1.4404pulido2813M811,8152,2513,2530 A petición
K2041.6280822X40L1.4404pulido2813M811,8152,2513,2540 A petición
K2041.6280421X8L1.4404tratado con chorro2813M411,8152,2513,258 A petición
K2041.6280521X10L1.4404tratado con chorro2813M511,8152,2513,2510 A petición
K2041.6280521X15L1.4404tratado con chorro2813M511,8152,2513,2515 A petición
K2041.6280521X20L1.4404tratado con chorro2813M511,8152,2513,2520 A petición
K2041.6280621X10L1.4404tratado con chorro2813M611,8152,2513,2510 A petición
K2041.6280621X15L1.4404tratado con chorro2813M611,8152,2513,2515 A petición
K2041.6280621X20L1.4404tratado con chorro2813M611,8152,2513,2520 A petición
K2041.6280621X25L1.4404tratado con chorro2813M611,8152,2513,2525 A petición
K2041.6280621X30L1.4404tratado con chorro2813M611,8152,2513,2530 A petición
K2041.6280821X20L1.4404tratado con chorro2813M811,8152,2513,2520 A petición
K2041.6280821X25L1.4404tratado con chorro2813M811,8152,2513,2525 A petición
K2041.6280821X30L1.4404tratado con chorro2813M811,8152,2513,2530 A petición
K2041.6280821X40L1.4404tratado con chorro2813M811,8152,2513,2540 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33