Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro.
Perno roscado de acero.
Casquillo roscado de acero inoxidable o latón.
Versión:Perno roscado cincado.
Casquillo roscado cincado o de latón, acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
Forma C: agujero ciego roscado
Forma E: casquillo roscado
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1223 Botones moleteados 147 kB

Planos (vista completa)

Botones moleteados

Botones moleteados, forma C, con agujero ciergo roscado

Más información

Planos

Botones moleteados, forma C, con agujero ciergo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
D

D1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
K1223.102206CplásticoM622121367,5 A petición
K1223.102606CplásticoM6261720149 A petición

Botones moleteados, forma E, con casquillo roscado

Más información

Planos

Botones moleteados, forma E, con casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
D

D1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
K1223.212205ElatónM522121366 A petición
K1223.202606EaceroM62617201410 A petición
K1223.202608EaceroM82617201412 A petición

Botones moleteados, forma L, con rosca exterior

Más información

Planos

Botones moleteados, forma L, con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
D

D1D2HH1LCADAcc.PrecioPedir
K1223.302205X10LaceroM5221213610 A petición
K1223.302205X15LaceroM5221213615 A petición
K1223.302205X20LaceroM5221213620 A petición
K1223.302206X10LaceroM6221213610 A petición
K1223.302206X15LaceroM6221213615 A petición
K1223.302206X20LaceroM6221213620 A petición
K1223.302206X30LaceroM6221213630 A petición
K1223.302606X10LaceroM6261513610 A petición
K1223.302606X15LaceroM6261513615 A petición
K1223.302606X20LaceroM6261513620 A petición
K1223.302606X30LaceroM6261513630 A petición
K1223.302608X15LaceroM8261513615 A petición
K1223.302608X20LaceroM8261513620 A petición
K1223.302608X30LaceroM8261513630 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33