Grupos de mercancía
Empuñadura en T de plástico
K1871

Empuñadura en T de plástico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro.
Casquillo o perno roscado de acero galvanizado.
Versión:Con un brillo intenso.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y colores.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1871 Empuñadura en T de plástico 137 kB

Planos (vista completa)

Empuñadura en T de plástico

Empuñadura en T de plástico, forma K, rosca interior

Más información

Planos

Empuñadura en T de plástico, forma K, rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTipo de roscaABD

D3HH1TCADAcc.PrecioPedir
K1871.16506Krosca interior65,114,6M6183722,99 A petición
K1871.16508Krosca interior65,114,6M8183722,912 A petición
K1871.17508Krosca interior75,118,4M82241,225,212 A petición
K1871.17510Krosca interior75,118,4M102241,225,215 A petición
K1871.18510Krosca interior85,219,6M102444,826,515 A petición
K1871.18512Krosca interior85,219,6M122444,826,518 A petición

Empuñadura en T de plástico, forma L, rosca exterior

Más información

Planos

Empuñadura en T de plástico, forma L, rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTipo de roscaABD

D3HH1LCADAcc.PrecioPedir
K1871.26506X20Lrosca exterior65,114,6M6183722,920 A petición
K1871.26506X25Lrosca exterior65,114,6M6183722,925 A petición
K1871.26506X30Lrosca exterior65,114,6M6183722,930 A petición
K1871.26506X40Lrosca exterior65,114,6M6183722,940 A petición
K1871.26508X20Lrosca exterior65,114,6M8183722,920 A petición
K1871.26508X25Lrosca exterior65,114,6M8183722,925 A petición
K1871.26508X30Lrosca exterior65,114,6M8183722,930 A petición
K1871.26508X40Lrosca exterior65,114,6M8183722,940 A petición
K1871.27508X20Lrosca exterior75,118,4M82241,225,220 A petición
K1871.27508X25Lrosca exterior75,118,4M82241,225,225 A petición
K1871.27508X30Lrosca exterior75,118,4M82241,225,230 A petición
K1871.27508X40Lrosca exterior75,118,4M82241,225,240 A petición
K1871.27510X30Lrosca exterior75,118,4M102241,225,230 A petición
K1871.27510X40Lrosca exterior75,118,4M102241,225,240 A petición
K1871.27510X50Lrosca exterior75,118,4M102241,225,250 A petición
K1871.28510X30Lrosca exterior85,219,6M102444,826,530 A petición
K1871.28510X40Lrosca exterior85,219,6M102444,826,540 A petición
K1871.28510X50Lrosca exterior85,219,6M102444,826,550 A petición
K1871.28512X30Lrosca exterior85,219,6M122444,826,530 A petición
K1871.28512X40Lrosca exterior85,219,6M122444,826,540 A petición
K1871.28512X50Lrosca exterior85,219,6M122444,826,550 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33