Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad
K1811

Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Las empuñaduras en estrella con función de seguridad impiden cambios en el punto de sujeción por cerrar o abrir de manera accidental.
En el estado inicial, la empuñadura se puede girar libremente y no tiene ninguna conexión con el punto de sujeción. El dentado solo se encaja presionando la empuñadura y la sujeción se puede aflojar o apretar.
El retorno tiene lugar inmediatamente a través de un resorte después de soltar la empuñadura.
Material:Empuñadura en estrella e inserto de termoplástico reforzado.
Casquillo o perno roscado de acero o acero inoxidable.
Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas:Protección frente a la apertura o cierre accidentales.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1811 Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad 324 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad

Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y rosca interior

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaColor
del cuerpo
de base
Material
del componente
TamañoDD1D2D8HH1H4TNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K1811.32041rosca interiornegro RAL 9005acero1M432101425522,1612 A petición
K1811.32051rosca interiornegro RAL 9005acero1M532101425522,1612 A petición
K1811.40051rosca interiornegro RAL 9005acero2M54013,51830,55,526,67,512 A petición
K1811.40061rosca interiornegro RAL 9005acero2M64013,51830,55,526,6912 A petición
K1811.40081rosca interiornegro RAL 9005acero2M84013,51830,55,526,6912 A petición
K1811.50081rosca interiornegro RAL 9005acero3M850172241,91037,11212 A petición
K1811.50101rosca interiornegro RAL 9005acero3M1050172241,91037,11212 A petición
K1811.320484rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero1M432101425522,1612 A petición
K1811.320584rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero1M532101425522,1612 A petición
K1811.400584rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero2M54013,51830,55,526,67,512 A petición
K1811.400684rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero2M64013,51830,55,526,6912 A petición
K1811.400884rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero2M84013,51830,55,526,6912 A petición
K1811.500884rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero3M850172241,91037,11212 A petición
K1811.501084rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero3M1050172241,91037,11212 A petición
K1811.132041rosca interiornegro RAL 9005acero inoxidable1M432101425522,1612 A petición
K1811.132051rosca interiornegro RAL 9005acero inoxidable1M532101425522,1612 A petición
K1811.140051rosca interiornegro RAL 9005acero inoxidable2M54013,51830,55,526,67,512 A petición
K1811.140061rosca interiornegro RAL 9005acero inoxidable2M64013,51830,55,526,6912 A petición
K1811.140081rosca interiornegro RAL 9005acero inoxidable2M84013,51830,55,526,6912 A petición
K1811.150081rosca interiornegro RAL 9005acero inoxidable3M850172241,91037,11212 A petición
K1811.150101rosca interiornegro RAL 9005acero inoxidable3M1050172241,91037,11212 A petición
K1811.1320484rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M432101425522,1612 A petición
K1811.1320584rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M532101425522,1612 A petición
K1811.1400584rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M54013,51830,55,526,67,512 A petición
K1811.1400684rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M64013,51830,55,526,6912 A petición
K1811.1400884rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M84013,51830,55,526,6912 A petición
K1811.1500884rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M850172241,91037,11212 A petición
K1811.1501084rosca interiorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M1050172241,91037,11212 A petición

Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaColor
del cuerpo
de base
Material
del componente
TamañoDD1D2D8HH1H4LNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K1811.32041X10rosca exteriornegro RAL 9005acero1M432101425522,11012 A petición
K1811.32041X15rosca exteriornegro RAL 9005acero1M432101425522,11512 A petición
K1811.32041X20rosca exteriornegro RAL 9005acero1M432101425522,12012 A petición
K1811.32041X30rosca exteriornegro RAL 9005acero1M432101425522,13012 A petición
K1811.32041X40rosca exteriornegro RAL 9005acero1M432101425522,14012 A petición
K1811.32051X10rosca exteriornegro RAL 9005acero1M532101425522,11012 A petición
K1811.32051X15rosca exteriornegro RAL 9005acero1M532101425522,11512 A petición
K1811.32051X20rosca exteriornegro RAL 9005acero1M532101425522,12012 A petición
K1811.32051X25rosca exteriornegro RAL 9005acero1M532101425522,12512 A petición
K1811.32051X30rosca exteriornegro RAL 9005acero1M532101425522,13012 A petición
K1811.32051X40rosca exteriornegro RAL 9005acero1M532101425522,14012 A petición
K1811.40051X10rosca exteriornegro RAL 9005acero2M54013,51830,55,526,61012 A petición
K1811.40051X15rosca exteriornegro RAL 9005acero2M54013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.40051X20rosca exteriornegro RAL 9005acero2M54013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.40051X25rosca exteriornegro RAL 9005acero2M54013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.40051X30rosca exteriornegro RAL 9005acero2M54013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.40051X40rosca exteriornegro RAL 9005acero2M54013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.40061X10rosca exteriornegro RAL 9005acero2M64013,51830,55,526,61012 A petición
K1811.40061X15rosca exteriornegro RAL 9005acero2M64013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.40061X20rosca exteriornegro RAL 9005acero2M64013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.40061X25rosca exteriornegro RAL 9005acero2M64013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.40061X30rosca exteriornegro RAL 9005acero2M64013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.40061X40rosca exteriornegro RAL 9005acero2M64013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.40081X15rosca exteriornegro RAL 9005acero2M84013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.40081X20rosca exteriornegro RAL 9005acero2M84013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.40081X25rosca exteriornegro RAL 9005acero2M84013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.40081X30rosca exteriornegro RAL 9005acero2M84013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.40081X40rosca exteriornegro RAL 9005acero2M84013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.50081X15rosca exteriornegro RAL 9005acero3M850172241,91037,11512 A petición
K1811.50081X20rosca exteriornegro RAL 9005acero3M850172241,91037,12012 A petición
K1811.50081X25rosca exteriornegro RAL 9005acero3M850172241,91037,12512 A petición
K1811.50081X30rosca exteriornegro RAL 9005acero3M850172241,91037,13012 A petición
K1811.50081X40rosca exteriornegro RAL 9005acero3M850172241,91037,14012 A petición
K1811.50101X15rosca exteriornegro RAL 9005acero3M1050172241,91037,11512 A petición
K1811.50101X20rosca exteriornegro RAL 9005acero3M1050172241,91037,12012 A petición
K1811.50101X25rosca exteriornegro RAL 9005acero3M1050172241,91037,12512 A petición
K1811.50101X30rosca exteriornegro RAL 9005acero3M1050172241,91037,13012 A petición
K1811.50101X40rosca exteriornegro RAL 9005acero3M1050172241,91037,14012 A petición
K1811.320484X10rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M432101425522,11012 A petición
K1811.320484X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M432101425522,11512 A petición
K1811.320484X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M432101425522,12012 A petición
K1811.320484X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M432101425522,13012 A petición
K1811.320484X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M432101425522,14012 A petición
K1811.320584X10rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M532101425522,11012 A petición
K1811.320584X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M532101425522,11512 A petición
K1811.320584X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M532101425522,12012 A petición
K1811.320584X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M532101425522,12512 A petición
K1811.320584X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M532101425522,13012 A petición
K1811.320584X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M532101425522,14012 A petición
K1811.400584X10rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M54013,51830,55,526,61012 A petición
K1811.400584X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M54013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.400584X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M54013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.400584X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M54013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.400584X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M54013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.400584X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M54013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.400684X10rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M64013,51830,55,526,61012 A petición
K1811.400684X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M64013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.400684X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M64013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.400684X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M64013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.400684X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M64013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.400684X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M64013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.400884X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M84013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.400884X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M84013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.400884X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M84013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.400884X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M84013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.400884X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M84013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.500884X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M850172241,91037,11512 A petición
K1811.500884X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M850172241,91037,12012 A petición
K1811.500884X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M850172241,91037,12512 A petición
K1811.500884X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M850172241,91037,13012 A petición
K1811.500884X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M850172241,91037,14012 A petición
K1811.501084X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M1050172241,91037,11512 A petición
K1811.501084X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M1050172241,91037,12012 A petición
K1811.501084X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M1050172241,91037,12512 A petición
K1811.501084X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M1050172241,91037,13012 A petición
K1811.501084X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M1050172241,91037,14012 A petición
K1811.132041X10rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M432101425522,11012 A petición
K1811.132041X15rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M432101425522,11512 A petición
K1811.132041X20rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M432101425522,12012 A petición
K1811.132041X30rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M432101425522,13012 A petición
K1811.132041X40rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M432101425522,14012 A petición
K1811.132051X10rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M532101425522,11012 A petición
K1811.132051X15rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M532101425522,11512 A petición
K1811.132051X20rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M532101425522,12012 A petición
K1811.132051X25rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M532101425522,12512 A petición
K1811.132051X30rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M532101425522,13012 A petición
K1811.132051X40rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M532101425522,14012 A petición
K1811.140051X10rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M54013,51830,55,526,61012 A petición
K1811.140051X15rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M54013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.140051X20rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M54013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.140051X25rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M54013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.140051X30rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M54013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.140051X40rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M54013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.140061X10rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M64013,51830,55,526,61012 A petición
K1811.140061X15rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M64013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.140061X20rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M64013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.140061X25rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M64013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.140061X30rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M64013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.140061X40rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M64013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.140081X15rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M84013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.140081X20rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M84013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.140081X25rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M84013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.140081X30rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M84013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.140081X40rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M84013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.150081X15rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable3M850172241,91037,11512 A petición
K1811.150081X20rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable3M850172241,91037,12012 A petición
K1811.150081X25rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable3M850172241,91037,12512 A petición
K1811.150081X30rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable3M850172241,91037,13012 A petición
K1811.150081X40rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable3M850172241,91037,14012 A petición
K1811.150101X20rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable3M1050172241,91037,12012 A petición
K1811.150101X25rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable3M1050172241,91037,12512 A petición
K1811.150101X30rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable3M1050172241,91037,13012 A petición
K1811.150101X40rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable3M1050172241,91037,14012 A petición
K1811.1320484X10rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M432101425522,11012 A petición
K1811.1320484X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M432101425522,11512 A petición
K1811.1320484X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M432101425522,12012 A petición
K1811.1320484X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M432101425522,13012 A petición
K1811.1320484X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M432101425522,14012 A petición
K1811.1320584X10rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M532101425522,11012 A petición
K1811.1320584X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M532101425522,11512 A petición
K1811.1320584X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M532101425522,12012 A petición
K1811.1320584X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M532101425522,12512 A petición
K1811.1320584X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M532101425522,13012 A petición
K1811.1320584X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M532101425522,14012 A petición
K1811.1400584X10rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M54013,51830,55,526,61012 A petición
K1811.1400584X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M54013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.1400584X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M54013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.1400584X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M54013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.1400584X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M54013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.1400584X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M54013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.1400684X10rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M64013,51830,55,526,61012 A petición
K1811.1400684X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M64013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.1400684X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M64013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.1400684X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M64013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.1400684X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M64013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.1400684X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M64013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.1400884X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M84013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.1400884X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M84013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.1400884X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M84013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.1400884X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M84013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.1400884X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M84013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.1500884X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M850172241,91037,11512 A petición
K1811.1500884X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M850172241,91037,12012 A petición
K1811.1500884X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M850172241,91037,12512 A petición
K1811.1500884X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M850172241,91037,13012 A petición
K1811.1500884X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M850172241,91037,14012 A petición
K1811.1501084X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M1050172241,91037,12012 A petición
K1811.1501084X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M1050172241,91037,12512 A petición
K1811.1501084X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M1050172241,91037,13012 A petición
K1811.1501084X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M1050172241,91037,14012 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33