Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico (Duroplast) con rosca exterior, inserto roscado de acero o acero inoxidable
K1298

Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico (Duroplast)...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Duroplast PF 31.
Acero o acero inoxidable.
Versión:Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
A petición:Otras longitudes de tornillo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1298 Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico (Duroplast) con rosca exterior, inserto roscado de acero o acero inoxidable 167 kB

Planos

Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico (Duroplast) con rosca exterior, inserto roscado de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
D

D1D2HH1LCADAcc.PrecioPedir
K1298.3206X10acero de corte fácilM6321622,51110 A petición
K1298.3206X15acero de corte fácilM6321622,51115 A petición
K1298.3206X20acero de corte fácilM6321622,51120 A petición
K1298.3206X35acero de corte fácilM6321622,51135 A petición
K1298.3208X15acero de corte fácilM8321622,51115 A petición
K1298.3208X25acero de corte fácilM8321622,51125 A petición
K1298.4006X15acero de corte fácilM64020281415 A petición
K1298.4008X15acero de corte fácilM84020281415 A petición
K1298.4008X20acero de corte fácilM84020281420 A petición
K1298.4008X25acero de corte fácilM84020281425 A petición
K1298.4008X30acero de corte fácilM84020281430 A petición
K1298.4008X35acero de corte fácilM84020281435 A petición
K1298.4008X45acero de corte fácilM84020281445 A petición
K1298.4010X30acero de corte fácilM104020281430 A petición
K1298.5008X15acero de corte fácilM850253517,515 A petición
K1298.5008X25acero de corte fácilM850253517,525 A petición
K1298.5010X20acero de corte fácilM1050253517,520 A petición
K1298.5010X30acero de corte fácilM1050253517,530 A petición
K1298.5010X40acero de corte fácilM1050253517,540 A petición
K1298.5010X50acero de corte fácilM1050253517,550 A petición
K1298.6012X30acero de corte fácilM1260303718,530 A petición
K1298.6012X40acero de corte fácilM1260303718,540 A petición
K1298.6012X50acero de corte fácilM1260303718,550 A petición
K1298.13206X10acero inoxidableM6321622,51110 A petición
K1298.13206X15acero inoxidableM6321622,51115 A petición
K1298.13206X20acero inoxidableM6321622,51120 A petición
K1298.13206X35acero inoxidableM6321622,51135 A petición
K1298.13208X15acero inoxidableM8321622,51115 A petición
K1298.13208X25acero inoxidableM8321622,51125 A petición
K1298.14006X15acero inoxidableM64020281415 A petición
K1298.14008X15acero inoxidableM84020281415 A petición
K1298.14008X20acero inoxidableM84020281420 A petición
K1298.14008X25acero inoxidableM84020281425 A petición
K1298.14008X30acero inoxidableM84020281430 A petición
K1298.14008X35acero inoxidableM84020281435 A petición
K1298.14008X45acero inoxidableM84020281445 A petición
K1298.14010X30acero inoxidableM104020281430 A petición
K1298.15008X15acero inoxidableM850253517,515 A petición
K1298.15008X25acero inoxidableM850253517,525 A petición
K1298.15010X20acero inoxidableM1050253517,520 A petición
K1298.15010X30acero inoxidableM1050253517,530 A petición
K1298.15010X40acero inoxidableM1050253517,540 A petición
K1298.15010X50acero inoxidableM1050253517,550 A petición
K1298.16012X30acero inoxidableM1260303718,530 A petición
K1298.16012X40acero inoxidableM1260303718,540 A petición
K1298.16012X50acero inoxidableM1260303718,550 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33