Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma A, pieza bruta
K0151_A

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma A,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 200.Versión:Rectificado por vibración.
Acabado natural.
A petición:Empuñaduras en estrella de fundición gris recubiertas con plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0151_A Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma A, pieza bruta 178 kB

Planos

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma A, pieza bruta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
FormaD1D2HH3CADAcc.PrecioPedir
K0151.106rectificado por vibraciónA32122110 A petición
K0151.108rectificado por vibraciónA40142613 A petición
K0151.110rectificado por vibraciónA50183417 A petición
K0151.112rectificado por vibraciónA63204221 A petición
K0151.116rectificado por vibraciónA80255225 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33