Группы товаров
Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма D
K1774_D

Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали, оцинкованный, с синим пассивированием.
Светло-коричневый ролик из полиуретана, твердость 92° по Шору A,
или белый ролик из полиамида, твердость 80° по Шору D.
Исполнение: Запрессованный корпус.
Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце и сепаратором шариков.
Ролик с двумя запрессованными шарикоподшипниками.
Указание:Привинченная ось колеса.

Ролик из полиуретана: малый уровень шума при движении, малое сопротивление качению, эластичный, не повреждающий покрытие пола, очень износостойкий, не изменяет цвет при контакте.

Ролик из полиамида: очень малое сопротивление качению и вращению, легкий ход на гладких напольных покрытиях, очень износостойкий.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1774_D Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма D 457 kB

Чертежи

Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма D
Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаОбозначениеИсполнение 1Вариант крепленияУстановка
колеса
Материал
ролика
ABD

D1D2HRДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1774.0352722DНаправляющий роликс системой стопорения колесВставное отверстиешарикоподшипникполиамид15273511435063100 по запросу
K1774.0503322DНаправляющий роликс системой стопорения колесВставное отверстиешарикоподшипникполиамид29335013577080150 по запросу
K1774.0352721DНаправляющий роликс системой стопорения колесВставное отверстиешарикоподшипникполиуретан15273511435063100 по запросу
K1774.0503321DНаправляющий роликс системой стопорения колесВставное отверстиешарикоподшипникполиуретан29335013577080150 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33