Группы товаров
Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из ТПУ, для алюминиевых профилей, форма A
K2331_A

Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Системы из профильного алюминия подходят для производства современных машин, установок и устройств. Ролики для алюминиевых профилей отличаются универсальностью, многообразием и пригодностью для различных целей. Дизайн сочетает в себе простоту и функциональность.Материал:Корпус, листовая сталь.
Колесики из термопластичного полиуретана (ТПУ).
Диски колес, полиамид 6.
Исполнение: Листовая сталь, оцинкованная, с синим пассивированием и без содержания Cr6.
Термопластичный полиуретан (ТПУ), темно-серый.
Полиамид 6, серебристо-серый.
Указание:Две специально разработанные крепежные пластины обеспечивают практически универсальные возможности адаптации под любой алюминиевый профиль. В стандартный ассортимент входят поворотные и неподвижные ролики различного типа со стопором или без него.
Ролики обладают высокой химической устойчивостью ко многим агрессивным средам.
Твердость обода из высококачественного термопластичного полиуретана (ТПУ) составляет 94° по Шору A, ТПУ наносится на диск колеса напылением. Обод колеса не оставляет следов, не окрашивает контактную поверхность и отличается низким сопротивлением качению и маневрированию, а также высокой устойчивостью к трению.
Применение:Ролики с ободьями из термопластичного полиуретана используются в тележках для заготовок, в напольных тележках или в сферах, где требуется соблюдение правил гигиены, например в пищевой промышленности.Диапазон температур:-20 °C - +70 °C.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2331_A Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из ТПУ, для алюминиевых профилей, форма A 278 kB

Чертежи

Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из ТПУ, для алюминиевых профилей, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаB

B1DD1HLL1Допустимая
нагрузка,
кг
Вариант крепленияОбозначениеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2331.100750251без стопорной системыA2540758,51001208075Сопрягаемая плитаРолик по запросу
K2331.100800321без стопорной системыA3240808,511112080120Сопрягаемая плитаРолик по запросу
K2331.101000321без стопорной системыA32401008,513612080120Сопрягаемая плитаРолик по запросу
K2331.101250321без стопорной системыA32401258,516112080120Сопрягаемая плитаРолик по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33