Группы товаров
Неподвижные ролики из листовой стали, с шинами из эластичной резины
K1766_B

Неподвижные ролики из листовой стали, с шинами из эластичной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали.
Колеса из высококачественной эластичной цельнолитой резины.
Ободы колес из высококачественного ударопрочного полиамида (Ø колеса 100 и 125 мм) или отлитого под давлением алюминия (Ø колеса от 150 мм).
Исполнение: Запрессованный корпус. Поворотный корпус с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с шарикоподшипником.Указание:Привинченная ось колеса.
Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной.
Применение:Максимальный комфорт движения, отличная амортизация транспортируемого груза. Новая серия с мягкой резиной ощутимо уменьшает шум.Диапазон температур:от –25 до +80 °C.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1766_B Неподвижные ролики из листовой стали, с шинами из эластичной резины 191 kB

Чертежи

Неподвижные ролики из листовой стали, с шинами из эластичной резины

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеУстановка
колеса
BB1B2B3D

D1HLL1L2Допустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1766.101000401Роликшарикоподшипник4060558510091251008076150 по запросу
K1766.101250401Роликшарикоподшипник4060558512591501008076150 по запросу
K1766.101500401Роликшарикоподшипник40807511015011190140105-280 по запросу
K1766.101600501Роликшарикоподшипник50807511016011195140105-300 по запросу
K1766.102000501Роликшарикоподшипник50807511020011235140105-300 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33