Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали.
Колеса из высококачественного, термопластичного полиуретана.
Колесные диски из высококачественного полиамида.
Исполнение: Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.Указание:Привинченная ось колеса.
Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной.
Применение:Позволяют транспортировать грузы в зонах со строгими санитарно-гигиеническими требованиями при низком уровне шума с максимальным комфортом движения.Диапазон температур:-20 °C - +70 °C.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1775_B Неподвижные ролики для обеспечения гигиеничности 184 kB

Чертежи

Неподвижные ролики для обеспечения гигиеничности

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеУстановка
колеса
BB1B2B3DD1HLL1L2Допустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1775.111000351Роликподшипник скольжения3560558510091251008076200 по запросу
K1775.111250401Роликподшипник скольжения4060558512591501008076250 по запросу
K1775.111600451Роликподшипник скольжения45807511016011195140105-400 по запросу
K1775.112000501Роликподшипник скольжения50807511020011235140105-400 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33