Группы товаров
Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix, электропроводящие, с резиновым покрытием обода, стандартное исполнение
K1761_LS

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали.
Колеса с термопластичным резиновым покрытием.
Колесные диски из полипропилена.
Исполнение: Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.Указание:Привинченная ось колеса. Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной. Не оставляющие следов колеса в электропроводном исполнении, серые. Омическое сопротивление колеса составляет около ≤ 10⁴Ω. Применение:Для защиты от электростатического разряда, который могут вызвать транспортные устройства или транспортируемый груз, используются электропроводные колеса, поворотные и неподвижные ролики. Это позволяет предотвратить повреждения хрупкого транспортируемого груза или болезненный электростатический разряд для оператора погрузчика.Диапазон температур:от -20 °C до +60 °C.

Чертежи

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix, электропроводящие, с резиновым покрытием обода, стандартное исполнение
Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix, электропроводящие, с резиновым покрытием обода, стандартное исполнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Установка
колеса
ABB1B2B3DD1LL1HL2RДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1761.11080322со стопорной системой stop-fixподшипник скольжения383255608580910080102767865 по запросу
K1761.11100322со стопорной системой stop-fixподшипник скольжения3632556085100910080125768670 по запросу
K1761.11125322со стопорной системой stop-fixподшипник скольжения403255608512591008015076102,580 по запросу
K1761.11160402со стопорной системой stop-fixподшипник скольжения5440758011016011140105195-134130 по запросу
K1761.11200402со стопорной системой stop-fixподшипник скольжения5440758011020011140105235-154160 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33