Группы товаров
Колеса из полиамида, тяжелое исполнение с подшипником скольжения, форма А
K1784_A

Колеса из полиамида, тяжелое исполнение с подшипником...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид.Указание:Прочные колеса из полиамида не подвержены коррозии, ударопрочные и стойкие к воздействию химических веществ. Кроме того, колеса обладают высокой износостойкостью и малым сопротивлением качению.
Колеса подходят к K1772.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1784_A Колеса из полиамида, тяжелое исполнение с подшипником скольжения, форма А 156 kB

Чертежи

Колеса из полиамида, тяжелое исполнение с подшипником скольжения, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Установка
колеса
DD1BB1Допустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1784.07532подшипник скольжения75123235300 по запросу
K1784.10037подшипник скольжения100153745500 по запросу
K1784.12540подшипник скольжения125154045700 по запросу
K1784.15050подшипник скольжения150205060800 по запросу
K1784.20050подшипник скольжения2002050601500 по запросу
K1784.25065подшипник скольжения2502565702000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33