Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали.
Колеса с термопластичным резиновым покрытием.
Колесные диски из полипропилена.
Исполнение: Запрессованный корпус.
Колеса с подшипниками скольжения.
Указание:Привинченная ось колеса. Неподвижные ролики со вставным отверстием. Не оставляющие следов колеса в электропроводном исполнении, серые. Омическое сопротивление колеса составляет около ≤ 10⁴Ω.Применение:Для защиты от электростатического разряда, который могут вызвать транспортные устройства или транспортируемый груз, используются электропроводные колеса, поворотные и неподвижные ролики. Это позволяет предотвратить повреждения хрупкого транспортируемого груза или болезненный электростатический разряд для оператора погрузчика.Диапазон температур:от -20 °C до +60 °C.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1759_B Неподвижные ролики, электропроводные 275 kB

Чертежи

Неподвижные ролики, электропроводные
Неподвижные ролики, электропроводные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеИсполнение 1Установка
колеса
BDD1HДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1759.11050191Роликбез стопорной системыподшипник скольжения1950116930 по запросу
K1759.11075251Роликбез стопорной системыподшипник скольжения2575119850 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33