Группы товаров
T-образные рукоятки из нержавеющей стали с наружной резьбой для исполнения Hygienic USIT®, уплотнительная и плоская шайба Freudenberg Process Seals
K1515

T-образные рукоятки из нержавеющей стали с наружной резьбой для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:

Вся поверхность полностью отполирована до высокой степени блеска и имеет шероховатость Ra 0,8 мкм. Это практически исключает осаждение загрязнений на поверхности. Тем самым гарантируется легкая очистка.

Для уплотнения винтового соединения используются уплотнительные и подкладные шайбы Hygienic USIT® производства Freudenberg Process. Стержень T-образной ручки адаптирован специально под это уплотнение. В результате образуется уплотнение резьбового соединения без мертвых зон, отвечающее гигиеническим требованиям.

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другая длина резьбы, дюймовая резьба.Принадлежности:

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1491 для привинчиваемых стыковых поверхностей.

Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS

Чертежи

T-образные рукоятки из нержавеющей стали с наружной резьбой для исполнения Hygienic USIT®, уплотнительная и плоская шайба Freudenberg Process Seals

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

LABD3HH1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1515.5505X10M51055,212,311,6532,921 по запросу
K1515.5505X20M52055,212,311,6532,921 по запросу
K1515.5505X30M53055,212,311,6532,921 по запросу
K1515.5505X40M54055,212,311,6532,921 по запросу
K1515.6506X10M61065,314143722,7 по запросу
K1515.6506X20M62065,314143722,7 по запросу
K1515.6506X30M63065,314143722,7 по запросу
K1515.6506X40M64065,314143722,7 по запросу
K1515.7508X20M82075,317,717,841,224,9 по запросу
K1515.7508X30M83075,317,717,841,224,9 по запросу
K1515.7508X40M84075,317,717,841,224,9 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0121

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33