Группы товаров
Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch
K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка из прецизионного литья 1.4308 (соответствует AISI 304).
Другие стальные части 1.4305 (соответствует AISI 303).

Исполнение: Рукоятка электролитически полирована или подвергнута дробеструйной обработке.
Стальные части Без покрытия.
Указание для заказа:По запросу:Другие варианты наружной резьбы, длина болта и специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
РазмерXDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0124.1A0X10электролитически полированный110-2410131424,5414,53134404771610 по запросу
K0124.1A0X15электролитически полированный110-2410131424,5414,53134404771615 по запросу
K0124.1A0X20электролитически полированный110-2410131424,5414,53134404771620 по запросу
K0124.1A0X25электролитически полированный110-2410131424,5414,53134404771625 по запросу
K0124.1A1X10электролитически полированный110-3210131424,5414,53134404771610 по запросу
K0124.1A1X15электролитически полированный110-3210131424,5414,53134404771615 по запросу
K0124.1A1X20электролитически полированный110-3210131424,5414,53134404771620 по запросу
K0124.1A1X25электролитически полированный110-3210131424,5414,53134404771625 по запросу
K0124.1A2X10электролитически полированный11/4-2010131424,5414,53134404771610 по запросу
K0124.1A2X15электролитически полированный11/4-2010131424,5414,53134404771615 по запросу
K0124.1A2X20электролитически полированный11/4-2010131424,5414,53134404771620 по запросу
K0124.1A2X25электролитически полированный11/4-2010131424,5414,53134404771625 по запросу
K0124.1A2X30электролитически полированный11/4-2010131424,5414,53134404771630 по запросу
K0124.1A2X40электролитически полированный11/4-2010131424,5414,53134404771640 по запросу
K0124.1A2X50электролитически полированный11/4-2010131424,5414,53134404771650 по запросу
K0124.2A2X15электролитически полированный21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 по запросу
K0124.2A2X20электролитически полированный21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 по запросу
K0124.2A2X25электролитически полированный21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 по запросу
K0124.2A2X30электролитически полированный21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 по запросу
K0124.2A2X40электролитически полированный21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 по запросу
K0124.2A2X50электролитически полированный21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 по запросу
K0124.2A2X60электролитически полированный21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 по запросу
K0124.2A3X15электролитически полированный25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 по запросу
K0124.2A3X20электролитически полированный25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 по запросу
K0124.2A3X25электролитически полированный25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 по запросу
K0124.2A3X30электролитически полированный25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 по запросу
K0124.2A3X40электролитически полированный25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 по запросу
K0124.2A3X50электролитически полированный25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 по запросу
K0124.2A3X60электролитически полированный25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 по запросу
K0124.2A4X20электролитически полированный23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 по запросу
K0124.2A4X25электролитически полированный23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 по запросу
K0124.2A4X30электролитически полированный23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 по запросу
K0124.2A4X40электролитически полированный23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 по запросу
K0124.2A4X50электролитически полированный23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 по запросу
K0124.2A4X60электролитически полированный23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 по запросу
K0124.3A3X20электролитически полированный35/16-1816212237102454,558,58091112220 по запросу
K0124.3A3X25электролитически полированный35/16-1816212237102454,558,58091112225 по запросу
K0124.3A3X30электролитически полированный35/16-1816212237102454,558,58091112230 по запросу
K0124.3A3X40электролитически полированный35/16-1816212237102454,558,58091112240 по запросу
K0124.3A3X50электролитически полированный35/16-1816212237102454,558,58091112250 по запросу
K0124.3A3X60электролитически полированный35/16-1816212237102454,558,58091112260 по запросу
K0124.3A4X20электролитически полированный33/8-1616212237102454,558,58091112220 по запросу
K0124.3A4X25электролитически полированный33/8-1616212237102454,558,58091112225 по запросу
K0124.3A4X30электролитически полированный33/8-1616212237102454,558,58091112230 по запросу
K0124.3A4X40электролитически полированный33/8-1616212237102454,558,58091112240 по запросу
K0124.3A4X50электролитически полированный33/8-1616212237102454,558,58091112250 по запросу
K0124.3A4X60электролитически полированный33/8-1616212237102454,558,58091112260 по запросу
K0124.4A5X25электролитически полированный41/2-13192727,54310276367,595109132425 по запросу
K0124.4A5X30электролитически полированный41/2-13192727,54310276367,595109132430 по запросу
K0124.4A5X40электролитически полированный41/2-13192727,54310276367,595109132440 по запросу
K0124.4A5X50электролитически полированный41/2-13192727,54310276367,595109132450 по запросу
K0124.4A5X60электролитически полированный41/2-13192727,54310276367,595109132460 по запросу
K0124.5A6X30электролитически полированный55/8-11233132491231,57377,5110126152630 по запросу
K0124.5A6X40электролитически полированный55/8-11233132491231,57377,5110126152640 по запросу
K0124.5A6X50электролитически полированный55/8-11233132491231,57377,5110126152650 по запросу
K0124.5A6X60электролитически полированный55/8-11233132491231,57377,5110126152660 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0121

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0121

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33