Группы товаров
Шкалы из нержавеющей стали, самоклеящиеся - inch
K0759 inch

Шкалы из нержавеющей стали, самоклеящиеся - inch

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь .

Исполнение: Без покрытия.Указание:Твердые шкалы из нержавеющей стали, самоклеящиеся с обратной стороны. Поперечное сечение 15 x 1 мм.

Матовая поверхность с черной контрастной шкалой. Деления шкалы нанесены лазером.
По запросу:– Нулевая точка справа/внизу или по центру
– Шкала с одной стороны
– Другие варианты длины
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0759 inch Шкалы из нержавеющей стали, самоклеящиеся - inch 431 kB

Чертежи

Шкалы из нержавеющей стали, самоклеящиеся - inch
Шкалы из нержавеющей стали, самоклеящиеся - inch

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
Тип рукоятки быстрозажимного устройстваНулевая точкаBHLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0759.0002L01XL76.005нержавеющая сталь-слева15112"по запросу
K0759.0002L01XA01.005нержавеющая сталь-слева15120"по запросу
K0759.0002L01XA02.005нержавеющая сталь-слева15128"по запросу
K0759.0002L01XA03.005нержавеющая сталь-слева15140"по запросу
K0759.0102L01XL76.005нержавеющая сталь-сверху15112"по запросу
K0759.0102L01XA01.005нержавеющая сталь-сверху15120"по запросу
K0759.0102L01XA02.005нержавеющая сталь-сверху15128"по запросу
K0759.0102L01XA03.005нержавеющая сталь-сверху15140"по запросу
K0759.0022L01XL76.005нержавеющая сталь-справа15112"по запросу
K0759.0022L01XA01.005нержавеющая сталь-справа15120"по запросу
K0759.0022L01XA02.005нержавеющая сталь-справа15128"по запросу
K0759.0022L01XA03.005нержавеющая сталь-справа15140"по запросу
K0759.0122L01XL76.005нержавеющая сталь-снизу15112"по запросу
K0759.0122L01XA01.005нержавеющая сталь-снизу15120"по запросу
K0759.0122L01XA02.005нержавеющая сталь-снизу15128"по запросу
K0759.0122L01XA03.005нержавеющая сталь-снизу15140"по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0121

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33