Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали - inch
K0364 inch

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Стальные части, нержавеющая сталь.Исполнение: Без покрытия.Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации и соединения деталей и заготовок.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании кнопки шарики блокируют соединение надежно и неразборно.
Коррозионностойкие. Возможность закрепления фиксирующего тросика.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.
Принадлежности:Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0364 inch Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали - inch 198 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали - inch

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2D3LL1L2L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0364.23CLL08253/165,25140,5626,518,73/1613 по запросу
K0364.23CLL12253/165,25140,75626,525,053/1613 по запросу
K0364.23CLL16253/165,25141,0626,531,43/1613 по запросу
K0364.23CLL20253/165,25141,25626,537,753/1613 по запросу
K0364.23CML08251/47,2140,56,926,519,61/424 по запросу
K0364.23CML12251/47,2140,756,926,525,951/424 по запросу
K0364.23CML16251/47,2141,06,926,532,31/424 по запросу
K0364.23CML20251/47,2141,256,926,538,651/424 по запросу
K0364.23CML24251/47,2141,56,926,5451/424 по запросу
K0364.23CML28251/47,2141,756,926,551,351/424 по запросу
K0364.23CML32251/47,2142,06,926,557,71/424 по запросу
K0364.23CNL16255/169,5141,07,926,533,35/1638 по запросу
K0364.23CNL20255/169,5141,257,926,539,655/1638 по запросу
K0364.23CNL24255/169,5141,57,926,5465/1638 по запросу
K0364.23CNL28255/169,5141,757,926,552,355/1638 по запросу
K0364.23CNL32255/169,5142,07,926,558,75/1638 по запросу
K0364.31COL16333/811,5191,08,834,634,23/854 по запросу
K0364.31COL20333/811,5191,258,834,640,553/854 по запросу
K0364.31COL24333/811,5191,58,834,646,93/854 по запросу
K0364.31COL28333/811,5191,758,834,653,253/854 по запросу
K0364.31COL32333/811,5192,08,834,659,63/854 по запросу
K0364.31CUL16337/1613191,09,734,635,17/1674 по запросу
K0364.31CUL20337/1613191,259,734,641,457/1674 по запросу
K0364.31CUL24337/1613191,59,734,647,87/1674 по запросу
K0364.31CUL28337/1613191,759,734,654,157/1674 по запросу
K0364.31CUL32337/1613192,09,734,660,57/1674 по запросу
K0364.31CUL36337/1613192,59,734,673,27/1674 по запросу
K0364.31CUL40337/1613193,09,734,685,97/1674 по запросу
K0364.31CPL16331/215191,01034,635,41/296 по запросу
K0364.31CPL20331/215191,251034,641,751/296 по запросу
K0364.31CPL24331/215191,51034,648,11/296 по запросу
K0364.31CPL28331/215191,751034,654,451/296 по запросу
K0364.31CPL32331/215192,01034,660,81/296 по запросу
K0364.31CPL36331/215192,51034,673,51/296 по запросу
K0364.31CPL40331/215193,01034,686,21/296 по запросу
K0364.31CQL16335/819201,013,334,638,75/8150 по запросу
K0364.31CQL20335/819201,2513,334,645,055/8150 по запросу
K0364.31CQL24335/819201,513,334,651,45/8150 по запросу
K0364.31CQL28335/819201,7513,334,657,755/8150 по запросу
K0364.31CQL32335/819202,013,334,664,15/8150 по запросу
K0364.31CQL36335/819202,513,334,676,85/8150 по запросу
K0364.31CQL40335/819203,013,334,689,55/8150 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0121

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33