Группы товаров
5-осевой понижающий адаптер UNILOCK системный размер 138 мм
K1422

5-осевой понижающий адаптер UNILOCK системный размер 138 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: Оксидированный опорный корпус.
Функциональные поверхности цементированные и шлифованные.
Указание:5-осевые понижающие адаптеры UNILOCK предназначены для зажима и позиционирования заготовки.
Понижающие адаптеры можно соединить с заготовкой болтами и установить вместе на базовый модуль или конструкционный зажимной модуль.
По запросу:Другие исполнения.Особенности:
RoHS

Чертежи

5-осевой понижающий адаптер UNILOCK системный размер 138 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1

D2HCADПринадл.ЦенаЗаказать
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33