Grupos de mercancía
Perno con ranura para bloqueo de árbol adecuado para cabezas de horquilla
K1454

Perno con ranura para bloqueo de árbol adecuado para cabezas de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Perno con ranura adecuado a cabezas de horquilla DIN 71752. El seguro se realiza mediante una arandela de seguridad para árboles según DIN 6799 (alternativa seguro KL o seguro SL).
El bloqueo de árbol sirve como elemento de bloqueo para el perno. En combinación con la cabeza de horquilla adecuada se desarrolla una articulación de horquilla totalmente operativa.
Accesorios:Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1454 Perno con ranura para bloqueo de árbol adecuado para cabezas de horquilla 204 kB

Planos

Perno con ranura para bloqueo de árbol adecuado para cabezas de horquilla

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1

D2D3AKLMZ1Z2CADAcc.PrecioPedir
K1454.004085acero43,268,5110,50,640,50,5 0.00 €
K1454.005105acero54810,51,5130,740,50,5 0.00 €
K1454.006125acero65912,51,515,50,7410,5 0.00 €
K1454.008165acero861216,52200,940,51 0.00 €
K1454.010205acero1081420,52251,0511 0.00 €
K1454.012245acero1291724,53301,1511,5 0.00 €
K1454.014275acero14101927,53331,251,251,5 0.00 €
K1454.016325acero16122132,5338,51,351,51,5 0.00 €
K1454.020405acero2017,52640,54461,91,52 0.00 €
K1454.025505acero25183250,55571,91,52 0.00 €
K1454.104085acero inoxidable43,268,5110,50,640,50,5 0.00 €
K1454.105105acero inoxidable54810,51,5130,740,50,5 0.00 €
K1454.106125acero inoxidable65912,51,515,50,7410,5 0.00 €
K1454.108165acero inoxidable861216,52200,940,51 0.00 €
K1454.110205acero inoxidable1081420,52251,0511 0.00 €
K1454.112245acero inoxidable1291724,53301,1511,5 0.00 €
K1454.114275acero inoxidable14101927,53331,251,251,5 0.00 €
K1454.116325acero inoxidable16122132,5338,51,351,51,5 0.00 €
K1454.120405acero inoxidable2017,52640,54461,91,52 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33