Catálogo
Aviso legal
CGC
Protección de datos
Productos
Elementos de mando | Elementos estándar
Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
Empuñaduras, botones
Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
Bisagras
Pies regulables
Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
Carriles telescópicos
Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
Elementos de sujeción
Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
Articulaciones
Imanes
Elementos de absorción
Indicador del nivel, tornillos tapón
Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
Tecnología de transporte
Herramientas, artículos para talleres
Protección higiénica
Técnica de sujeción
Técnica de sujeción de pieza de trabajo
Técnica de sujeción modular
Técnica de sujeción de punto cero
Técnica de sujeción con tornillo de banco
Soluciones especiales
Sale
Líneas de productos
HIDRÁULICA
NEUMÁTICA
DETECTABLE
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
TÉCNICA de 19"
Acero inoxidable
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accesorios de perfiles de aluminio
Novedades
Nuevos productos
KIPP News
Zona de prensa
Eventos
Eventos en Alemania
Eventos internacionales
Impresiones de la feria
Asistencia
Vídeos sobre los productos
Datos CAD
Pedido del catálogo
Resumen de materiales
Condiciones de entrega
Para proveedores
CGC
Descargar
Catálogos
ELEMENTOS DE MANDO | ELEMENTOS ESTÁNDAR
TÉCNICA DE SUJECIÓN
Catálogo de KIPP Inc.
Folletos
Datos CAD
Zona de prensa
Área de descargas para proveedores
Certificación
Contacto
Inicio
Empresa
Grupos de mercancía
Palancas de sujeción
Palancas tensoras
Palancas excéntricas
Empuñaduras, botones
Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
Bisagras
Pies regulables
Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
Carriles telescópicos
Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
Elementos de sujeción
Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
Articulaciones
Imanes
Elementos de absorción
Indicador del nivel, tornillos tapón
Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
Tecnología de transporte
Protección higiénica
Técnica de sujeción de pieza de trabajo
Técnica de sujeción modular
Técnica de sujeción de punto cero
Técnica de sujeción con tornillo de banco
Productos
Elementos de mando | Elementos estándar
Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
Empuñaduras, botones
Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
Bisagras
Pies regulables
Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
Carriles telescópicos
Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
Elementos de sujeción
Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
Articulaciones
K0709
Acoplamientos de conexión instantánea
con compensación de desplazamiento radial
K0710
Acoplamientos de conexión instantánea
con compensación de desplazamiento radial y brida roscada
K0711
Acoplamientos de conexión instantánea
con compensación de desplazamiento radial y angular
K1934
Articulaciones de horquilla para vástagos articulados
K1935
Articulaciones de horquilla para vástagos articulados
de acero inoxidable
K0731
Articulaciones de horquilla de acero con muelle de encaje a presión
DIN 71752
K0732
Articulaciones de horquilla de acero inoxidable
DIN 71752
K0733
Articulaciones de horquilla de acero
DIN 71752
K2230
Cabezas de horquilla de acero o acero inoxidable
DIN 71752
K1459
Cabezas de horquilla de acero o acero inoxidable
con rosca exterior
K1460
Contrapiezas de cabeza de horquilla de acero o acero inoxidable
K1139
Muelles de encaje a presión de acero para cabezas de horquilla
DIN 71752
K1454
Perno con ranura para bloqueo de árbol
adecuado para cabezas de horquilla
K1455
Perno con ranura para circlip
adecuado para cabezas de horquilla
K1456
Perno con agujero para chaveta partida
adecuado para cabezas de horquilla
K2144
Perno con cabeza
ISO 2341 forma B
K0734
Articulaciones angulares DIN 71802
K0734
Articulaciones angulares de acero inoxidable similar a DIN 71802, forma CS con tapón de sellado
K0712
Rodamientos esféricos para articulaciones angulares
DIN 71805
K0713
Pernos esféricos para articulaciones angulares
DIN 71803
K0127
Ojos de la articulación
K0714
Circlips para rodamientos esféricos
DIN 71805
K1136
Alburas
DIN EN ISO 1234
K1137
Pasadores elásticos
similares a DIN 11024
K2014
Pasadores de clavija DIN 11023
K0715
Juntas articuladas axiales
similares a DIN 71802
K1936
Articulaciones axiales para fuerzas de tracción
ajustables
K0716
Vástagos articulados con rodamiento de bolas
y rosca exterior, DIN ISO 12240-4
K0717
Vástagos articulados
con rodamiento de bolas y rosca interior, DIN ISO 12240-4
K0718
Vástagos articulados con rodamiento deslizante
y rosca exterior, DIN ISO 12240-4
K2079
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento
rosca exterior, acero, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento
K2085
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento
rosca exterior, acero, DIN ISO 12240-1, se pueden lubricar posteriormente
K0719
Vástagos articulados con rodamiento deslizante
y rosca interior, DIN ISO 12240-4
K2080
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento
rosca interior, acero, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento
K2086
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento
rosca interior, acero, DIN ISO 12240-1, se pueden lubricar posteriormente
K0720
Vástagos articulados con rodamiento deslizante
y rosca exterior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4
K2081
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento
rosca exterior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento
K0721
Vástagos articulados con rodamiento deslizante
y rosca interior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4
K2082
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento
rosca interior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento
K0722
Vástagos articulados con rodamiento deslizante
y rosca exterior, versión estrecha, DIN ISO 12240-4
K2083
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento
rosca exterior, versión estrecha, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento
K0723
Vástagos articulados con rodamiento deslizante
y rosca interior, versión estrecha, DIN ISO 12240-4
K2084
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento
rosca interior, versión estrecha, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento
K1324
Cojinete articulado serie de medidas K / E
DIN ISO 12240-1
K1465
Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante
y rosca exterior, similar a DIN ISO 12240-4
K1466
Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante
y rosca interior, similar a DIN ISO 12240-4
Imanes
Elementos de absorción
Indicador del nivel,
tornillos tapón
Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
Tecnología de transporte
Herramientas, artículos para talleres
Protección higiénica
Técnica de sujeción
Soluciones especiales
Clásicos
Llamada de respuesta
Para proveedores
Condiciones de entrega
CGC
K0127
Ojos de la articulación
Volver
Productos
Elementos de mando | Elementos estándar
Articulaciones
Ojos de la articulación
Descripción del artículo/Imágenes del producto
Descripción
Material:
Acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión:
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:
Ojos de la articulación con rosca interior.
Características especiales:
Descargar
Aquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
Ficha de datos K0127 Ojos de la articulación
196 kB
Planos
Selección/filtro de artículos
Referencia
Material
del cuerpo
de base
Forma
D
D1
D2
L2
SW
T
CAD
Acc.
Precio
Pedir
K0127.03504111
acero
A
4,1
8
M3,5
11
4
6
0.00
€
K0127.0506116
acero
A
6,1
10
M5
16
6
8
0.00
€
K0127.0508116
acero
B
8,1
15
M5
16
10
8
0.00
€
K0127.0808119
acero
A
8,1
14
M8
19
10
11
0.00
€
K0127.1008127
acero
A
8,1
18
M10
27
10
12
0.00
€
K0127.05061161
acero inoxidable
A
6,1
10
M5
16
6
8
0.00
€
K0127.08081191
acero inoxidable
A
8,1
14
M8
19
10
11
0.00
€
K0127.10081271
acero inoxidable
A
8,1
18
M10
27
10
12
0.00
€
Otros artículos de esta categoría
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>
K0709
Acoplamientos de conexión instantánea
con compensación de desplazamiento radial
K0710
Acoplamientos de conexión instantánea
con compensación de desplazamiento radial y brida roscada
K0711
Acoplamientos de conexión instantánea
con compensación de desplazamiento radial y angular
K1934
Articulaciones de horquilla para vástagos articulados
K1935
Articulaciones de horquilla para vástagos articulados
de acero inoxidable
K0731
Articulaciones de horquilla de acero con muelle de encaje a presión DIN 71752
K0732
Articulaciones de horquilla de acero inoxidable
DIN 71752
K0733
Articulaciones de horquilla de acero DIN 71752
K2230
Cabezas de horquilla de acero o acero inoxidable DIN 71752
K1459
Cabezas de horquilla de acero o acero inoxidable
con rosca exterior
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>
Búsqueda
Mi
CUENTA
Correo electrónico
Contraseña
He olvidado mi contraseña.
Soy nuevo en esta página.
Cesta de la compra
Número de artículos:
0
Total:
0.00
€
Mostrar
Pedido rápido
Ir al formulario de pedido
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Comprobar disponibilidad
LINEAS DE PRODUCTOS
Las líneas de productos KIPP ofrecen la solución perfecta para cualquier ámbito de aplicación.
Más...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
English
Español
Mapa web
Imprimir
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados.
Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33