Grupos de mercancía
Alburas DIN EN ISO 1234
K1136

Alburas DIN EN ISO 1234

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4310.

Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las alburas se emplean en la construcción de máquinas y vehículos como elementos de seguridad. Se emplean principalmente como seguro de tuercas de cabeza almenada. El seguro se realiza insertando la albura en la perforación y doblando los extremos.

Es posible recortar las alburas. La longitud de la albura debe tener como referencia el doble de la longitud de la perforación.

Como el entramado del material cambia al asegurar y liberar, no se deben volver a usar las alburas después de desmontarlas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1136 Alburas DIN EN ISO 1234 130 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB

Planos

Alburas DIN EN ISO 1234

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Diámetro
de taladrar
D1
máx.
LA
mín.
BC
máx.
Para
tornillos
para
pernos Ø
CADAcc.PrecioPedir
K1136.1010X10acero10,9100,831,83,5-4,53-4 0.00 €
K1136.1010X12acero10,9120,831,83,5-4,53-4 0.00 €
K1136.1010X16acero10,9160,831,83,5-4,53-4 0.00 €
K1136.1010X20acero10,9200,831,83,5-4,53-4 0.00 €
K1136.1010X25acero10,9250,831,83,5-4,53-4 0.00 €
K1136.1016X12acero1,61,4121,253,22,85,5-75-6 0.00 €
K1136.1016X16acero1,61,4161,253,22,85,5-75-6 0.00 €
K1136.1016X20acero1,61,4201,253,22,85,5-75-6 0.00 €
K1136.1016X25acero1,61,4251,253,22,85,5-75-6 0.00 €
K1136.1016X32acero1,61,4321,253,22,85,5-75-6 0.00 €
K1136.1020X10acero21,8101,2543,67-96-8 0.00 €
K1136.1020X16acero21,8161,2543,67-96-8 0.00 €
K1136.1020X20acero21,8201,2543,67-96-8 0.00 €
K1136.1020X25acero21,8251,2543,67-96-8 0.00 €
K1136.1020X32acero21,8321,2543,67-96-8 0.00 €
K1136.1020X36acero21,8361,2543,67-96-8 0.00 €
K1136.1020X40acero21,8401,2543,67-96-8 0.00 €
K1136.1020X50acero21,8501,2543,67-96-8 0.00 €
K1136.1025X20acero2,52,3201,2554,69-118-9 0.00 €
K1136.1025X25acero2,52,3251,2554,69-118-9 0.00 €
K1136.1025X32acero2,52,3321,2554,69-118-9 0.00 €
K1136.1025X36acero2,52,3361,2554,69-118-9 0.00 €
K1136.1025X40acero2,52,3401,2554,69-118-9 0.00 €
K1136.1025X50acero2,52,3501,2554,69-118-9 0.00 €
K1136.1032X16acero3,22,9161,66,45,811-149-12 0.00 €
K1136.1032X20acero3,22,9201,66,45,811-149-12 0.00 €
K1136.1032X25acero3,22,9251,66,45,811-149-12 0.00 €
K1136.1032X32acero3,22,9321,66,45,811-149-12 0.00 €
K1136.1032X36acero3,22,9361,66,45,811-149-12 0.00 €
K1136.1032X40acero3,22,9401,66,45,811-149-12 0.00 €
K1136.1032X50acero3,22,9501,66,45,811-149-12 0.00 €
K1136.1032X63acero3,22,9631,66,45,811-149-12 0.00 €
K1136.1040X20acero43,720287,414-2012-17 0.00 €
K1136.1040X25acero43,725287,414-2012-17 0.00 €
K1136.1040X32acero43,732287,414-2012-17 0.00 €
K1136.1040X36acero43,736287,414-2012-17 0.00 €
K1136.1040X40acero43,740287,414-2012-17 0.00 €
K1136.1040X50acero43,750287,414-2012-17 0.00 €
K1136.1040X63acero43,763287,414-2012-17 0.00 €
K1136.1040X80acero43,780287,414-2012-17 0.00 €
K1136.1050X25acero54,6252109,220-2717-23 0.00 €
K1136.1050X32acero54,6322109,220-2717-23 0.00 €
K1136.1050X36acero54,6362109,220-2717-23 0.00 €
K1136.1050X40acero54,6402109,220-2717-23 0.00 €
K1136.1050X50acero54,6502109,220-2717-23 0.00 €
K1136.1050X63acero54,6632109,220-2717-23 0.00 €
K1136.1050X80acero54,6802109,220-2717-23 0.00 €
K1136.1063X32acero6,35,932212,611,827-3923-29 0.00 €
K1136.1063X36acero6,35,936212,611,827-3923-29 0.00 €
K1136.1063X40acero6,35,940212,611,827-3923-29 0.00 €
K1136.1063X50acero6,35,950212,611,827-3923-29 0.00 €
K1136.1063X63acero6,35,963212,611,827-3923-29 0.00 €
K1136.1063X80acero6,35,980212,611,827-3923-29 0.00 €
K1136.1063X100acero6,35,9100212,611,827-3923-29 0.00 €
K1136.1080X50acero87,5502161539-5629-44 0.00 €
K1136.1080X63acero87,5632161539-5629-44 0.00 €
K1136.1080X80acero87,5802161539-5629-44 0.00 €
K1136.1080X100acero87,51002161539-5629-44 0.00 €
K1136.2010X16acero inoxidable A210,9160,831,83,5-4,53-4 0.00 €
K1136.2010X20acero inoxidable A210,9200,831,83,5-4,53-4 0.00 €
K1136.2016X12acero inoxidable A21,61,4121,253,22,85,5-75-6 0.00 €
K1136.2016X16acero inoxidable A21,61,4161,253,22,85,5-75-6 0.00 €
K1136.2016X20acero inoxidable A21,61,4201,253,22,85,5-75-6 0.00 €
K1136.2016X25acero inoxidable A21,61,4251,253,22,85,5-75-6 0.00 €
K1136.2016X32acero inoxidable A21,61,4321,253,22,85,5-75-6 0.00 €
K1136.2020X10acero inoxidable A221,8101,2543,67-96-8 0.00 €
K1136.2020X16acero inoxidable A221,8161,2543,67-96-8 0.00 €
K1136.2020X20acero inoxidable A221,8201,2543,67-96-8 0.00 €
K1136.2020X25acero inoxidable A221,8251,2543,67-96-8 0.00 €
K1136.2020X32acero inoxidable A221,8321,2543,67-96-8 0.00 €
K1136.2020X40acero inoxidable A221,8401,2543,67-96-8 0.00 €
K1136.2025X20acero inoxidable A22,52,3201,2554,69-118-9 0.00 €
K1136.2025X25acero inoxidable A22,52,3251,2554,69-118-9 0.00 €
K1136.2025X32acero inoxidable A22,52,3321,2554,69-118-9 0.00 €
K1136.2032X16acero inoxidable A23,22,9161,66,45,811-149-12 0.00 €
K1136.2032X20acero inoxidable A23,22,9201,66,45,811-149-12 0.00 €
K1136.2032X25acero inoxidable A23,22,9251,66,45,811-149-12 0.00 €
K1136.2032X32acero inoxidable A23,22,9321,66,45,811-149-12 0.00 €
K1136.2032X36acero inoxidable A23,22,9361,66,45,811-149-12 0.00 €
K1136.2032X40acero inoxidable A23,22,9401,66,45,811-149-12 0.00 €
K1136.2032X50acero inoxidable A23,22,9501,66,45,811-149-12 0.00 €
K1136.2032X63acero inoxidable A23,22,9631,66,45,811-149-12 0.00 €
K1136.2040X20acero inoxidable A243,720287,414-2012-17 0.00 €
K1136.2040X25acero inoxidable A243,725287,414-2012-17 0.00 €
K1136.2040X32acero inoxidable A243,732287,414-2012-17 0.00 €
K1136.2040X40acero inoxidable A243,740287,414-2012-17 0.00 €
K1136.2040X50acero inoxidable A243,750287,414-2012-17 0.00 €
K1136.2040X63acero inoxidable A243,763287,414-2012-17 0.00 €
K1136.2050X32acero inoxidable A254,6322109,220-2717-23 0.00 €
K1136.2050X36acero inoxidable A254,6362109,220-2717-23 0.00 €
K1136.2050X40acero inoxidable A254,6402109,220-2717-23 0.00 €
K1136.2050X50acero inoxidable A254,6502109,220-2717-23 0.00 €
K1136.2050X63acero inoxidable A254,6632109,220-2717-23 0.00 €
K1136.2063X36acero inoxidable A26,35,936212,611,827-3923-29 0.00 €
K1136.2063X40acero inoxidable A26,35,940212,611,827-3923-29 0.00 €
K1136.2063X50acero inoxidable A26,35,950212,611,827-3923-29 0.00 €
K1136.2063X63acero inoxidable A26,35,963212,611,827-3923-29 0.00 €
K1136.2063X80acero inoxidable A26,35,980212,611,827-3923-29 0.00 €
K1136.2080X50acero inoxidable A287,5502161539-5629-44 0.00 €
K1136.2080X80acero inoxidable A287,5802161539-5629-44 0.00 €
K1136.2080X100acero inoxidable A287,51002161539-5629-44 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33