Grupos de mercancía
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y brida roscada
K0710

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Pieza de acoplamiento y brida de acero.
Tuerca (DIN 439), calidad 8.8.
Versión:Pieza de acoplamiento y brida, tratadas en caliente y fosfatadas.
Tuerca bruñida.
Indicación:

Acoplamientos de conexión instantánea con poca necesidad de espacio y con compensación de desplazamiento radial para múltiples aplicaciones, por ejemplo, como conexión entre el vástago de pistón y la unidad de movimiento lineal. El montaje o el desmontaje del acoplamiento de dos piezas, sencillo y robusto, se realiza con una ranura en T, sin que sea necesario un reajuste manual.
El acoplamiento de conexión instantánea se puede conectar con cualquier cilindro de elevación neumático o hidráulico convencional a través de la rosca de empalme.

El acoplamiento no transmite momentos de torsión.

Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0710 Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y brida roscada 231 kB

Planos

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y brida roscada

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

DD1D2D3AA1LL1
mín.
L2L3TSWCompensación de
desplazamiento radial
X máx.
Carga por presión
y tracción
máx. admisible kN
CADAcc.PrecioPedir
K0710.06Rosca interiorM6425,51014730,511-115,4100,62,5 0.00 €
K0710.08Rosca interiorM8486,61116835,513,5-136,4130,74,5 0.00 €
K0710.10Rosca interiorM10506,61117943,215-166,4170,76,5 0.00 €
K0710.101Rosca interiorM10x1,25506,61117943,215-166,4170,76,5 0.00 €
K0710.12Rosca interiorM12556,611191053,217,5-20,56,4190,810 0.00 €
K0710.121Rosca interiorM12x1,25556,611191053,217,5-20,56,4190,810 0.00 €
K0710.16Rosca interiorM166591522,512,56422-238,524118 0.00 €
K0710.161Rosca interiorM16x1,56591522,512,56422-238,524118 0.00 €
K0710.20Rosca interiorM2080111828177425-261030130 0.00 €
K0710.201Rosca interiorM20x1,580111828177425-261030130 0.00 €
K0710.0614Rosca exteriorM6425,51014730,51114115,4100,62,5 0.00 €
K0710.0817Rosca exteriorM8486,61116835,513,517136,4130,74,5 0.00 €
K0710.1020Rosca exteriorM10506,61117943,21620166,4170,76,5 0.00 €
K0710.10201Rosca exteriorM10x1,25506,61117943,21620166,4170,76,5 0.00 €
K0710.1225Rosca exteriorM12556,611191053,2212520,56,4190,810 0.00 €
K0710.12251Rosca exteriorM12x1,25556,611191053,2212520,56,4190,810 0.00 €
K0710.1630Rosca exteriorM166591522,512,5642530238,524118 0.00 €
K0710.16301Rosca exteriorM16x1,56591522,512,5642530238,524118 0.00 €
K0710.2035Rosca exteriorM208011182817742935261030130 0.00 €
K0710.20351Rosca exteriorM20x1,58011182817742935261030130 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33