Grupos de mercancía
Juntas articuladas axiales similares a DIN 71802
K0715

Juntas articuladas axiales similares a DIN 71802

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero corriente o inoxidable 1.4305.
En versión de acero inoxidable, junta de neopreno.

Versión:Cincado y pasivado. Versión de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Versión de acero inoxidable:
Protección contra polvo, suciedad, salpicaduras y vapor. Uso en rango de temperatura de -30 ºC a 110 ºC.
A petición:Juntas articuladas axiales con elevadas fuerzas de extracción y rosca a la izquierda.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0715 Juntas articuladas axiales similares a DIN 71802 135 kB

Planos

Juntas articuladas axiales similares a DIN 71802

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
D1D2ALAL3EFuerza de
extracción F
N
CADAcc.PrecioPedir
K0715.08acero8M52219,2910,230 0.00 €
K0715.10acero10M62523,51111,540 0.00 €
K0715.13acero13M83029,5131460 0.00 €
K0715.16acero16M1035361615,580 0.00 €
K0715.19acero19M14x1,545482021,5100 0.00 €
K0715.108acero inoxidable8M52219,2910,230 0.00 €
K0715.110acero inoxidable10M62523,51111,540 0.00 €
K0715.113acero inoxidable13M83029,5131460 0.00 €
K0715.116acero inoxidable16M1035361615,580 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33