제품 그룹
UNILOCK 5축 베이스 모듈 VARIO 시스템 크기 80 mm
K1868

UNILOCK 5축 베이스 모듈 VARIO 시스템 크기 80 mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:기본 몸체, 산화처리.
기능면, 경화 처리 및 연마.
정보:UNILOCK 5축 베이스 모듈 VARIO는 공작물과 지그를 클램핑할 때 여러 위치를 유연하게 이용할 수 있도록 합니다.
베이직 모듈 VARIO는 한 개 또는 두 개의 UNILOCK 클램핑 핀을 이용하여 받침대의 레일 위에 고정할 수 있습니다. 두 개의 클램핑 핀을 사용하는 경우 레일이 클램핑 핀 사이에 배치되어 클램핑 핀 방향을 따라 앞쪽 또는 뒤쪽으로만 이동할 수 있습니다. 하나의 UNILOCK 클램핑 핀만 사용하면 베이직 모듈 VARIO를 자유롭게 회전할 수 있습니다. 위치는 후방 육각 헤드 나사로 고정됩니다. 따라서 다양한 내경을 구현할 수 있습니다. 이 베이직 모듈은 세 번째 또는 네 번째 클램핑 포인트로 사용되는 경우가 많습니다.

UNILOCK 클램핑 핀을 M10, M12, M16 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 클램핑 파워가 형성됩니다:
- 클램핑 파워(M10) 35,000 N
- 클램핑 파워(M12) 50,000 N
- 클램핑 파워(M16) 75,000 N
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워

클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛을 조립한 상태로 고정해야 합니다.

5축 모듈형 클램핑 시스템 80에는 일관된 사이즈의 클램핑 핀이 사용되고 공압식 제로점 클램핑 시스템과 호환되어 여러가지 조합을 통한 사용 방식이 보장됩니다.
기술 데이터:- 견인력 15 kN.
- 조임 토크 15 Nm.
- 반복 정확도 ≤ 0.005 mm.
장점:- 유연하게 사용 가능한 조절형 베이스 모듈.
- 기계식 작동.
- 짧은 원추형 로케이터로 포지셔닝.
- 높은 견인력.
- 셋업 시간 최적화.
액세서리:클램핑 핀 K0967, K0968, K0969, K1471.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1868 UNILOCK 5축 베이스 모듈 VARIO 시스템 크기 80 mm 317 kB
 볼 로크 부시 5축 모듈 클램핑 시스템 80 7,4 MB

도면

UNILOCK 5축 베이스 모듈 VARIO 시스템 크기 80 mm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호L

BHSW조임 토크
max. Nm
견인력
kN
CAD액세서리가격주문
K1868.1359812501359812561515 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059