제품 그룹
UNILOCK 5축 조합 클램핑 모듈 시스템 크기 80mm
K0963

UNILOCK 5축 조합 클램핑 모듈 시스템 크기 80mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:카본 스틸 기본 몸체.
경화 스틸 클램핑 나사.
표면 마무리:산화 처리된 기본 몸체 및 클램핑 핀.
경화 처리 및 연마된 기능면.
정보:UNILOCK 5축 구조 모듈은 베이스 모듈과 구조 높임 장치의 높임을 위해 사용됩니다. 클램핑 상황에 맞춰 베이스 모듈과 구조 모듈의 조합으로 최적의 클램핑 높이를 달성할 수 있습니다.요청 시:변형 방지 장치 장착특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0963 UNILOCK 5축 조합 클램핑 모듈 시스템 크기 80mm 262 kB
 볼 로크 부시 5축 모듈 클램핑 시스템 80 7,4 MB

도면

UNILOCK 5축 조합 클램핑 모듈 시스템 크기 80mm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호형태 타입HSW조임 토크
max. Nm
견인력
kN
무게
kg
CAD액세서리가격주문
K0963.120750변형 방지 장치 없음75615152.64 요청 시
K0963.121000변형 방지 장치 없음100615153.78 요청 시
K0963.121250변형 방지 장치 없음125615154.625 요청 시