제품 그룹
UNILOCK 보정 클램핑 핀 
시스템 크기 80 mm
K1974

UNILOCK 보정 클램핑 핀 시스템 크기 80 mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸표면 마무리:기능면, 연마. 정보:UNILOCK 보정 클램핑 볼트는 공작물 및 장치의 클램핑 및 포지셔닝에 적합합니다.
클램핑 핀은 교체 부품으로 나사 체결되며 각종 기본 모듈에 어댑테이션할 수 있습니다.

X 방향 형상 유형을 사용하면 한 방향으로 ± 1mm의 게이지 보정이 가능합니다.
XY 방향 형상 유형을 사용하면 모든 방향으로 ± 1mm의 게이지 보정이 가능합니다.

UNILOCK 클램핑 볼트를 고정 볼트 M10을 사용하면 최대 35,000 N의 클램핑력을 얻을 수 있습니다.

나사 핀이 있는 K0967, K1471, K0968 및 K0967에서 동일한 시스템 크기에 있는 다른 클램핑 핀을 찾을 수 있습니다.
조립:설치 윤곽선을 참조하십시오.장점:한 방향/모든 방향에서 ± 1 mm의 게이지 보정이 가능합니다.인도 품목고정 나사가 있는 1x UNILOCK 보정 클램핑 핀.도면 설명:
1) 반복 정확도 <0,05 mm
2) ± 1mm ​​게이지 보정
3) 설치 윤곽선
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1974 UNILOCK 보정 클램핑 핀 시스템 크기 80 mm 227 kB
 기술 정보 영점 클램핑 시스템 196 kB
 볼 로크 부시 5축 모듈 클램핑 시스템 80 7,4 MB

도면

UNILOCK 보정 클램핑 핀 
시스템 크기 80 mm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호형태 타입타입D

D1GHH1H2H3H4H5CAD액세서리가격주문
K1974.1402503101X-방향A39,525M1035,1142,93,51823 요청 시
K1974.1402503102XY-방향A39,525M1035,1142,93,51823 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059