- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램핑 기술
- 작업물 클램핑 기술
- 모듈형 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 시스템
- 5축 모듈 클램핑 시스템 80
- K0960
UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 80mm
- K0961
UNILOCK 5축 기본 모듈, 이중 클램핑 시스템 크기 80mm
- K1868
UNILOCK 5축 베이스 모듈 VARIO 시스템 크기 80 mm
- K1867
UNILOCK 5축 베이스 모듈 DUO 시스템 크기 80 mm
- K0962
UNILOCK 5축 베이스 플레이트, 범용 클램핑 시스템용 시스템 크기 80mm
- K0963
UNILOCK 5축 조합 클램핑 모듈 시스템 크기 80mm
- K0965
UNILOCK 5축 페이스 그립 어댑터, 시스템 크기 80mm
- K0966
UNILOCK 5축 리듀서 어댑터, 시스템 크기 80mm
- K0966
UNILOCK 5축 리듀서 어댑터 시스템 크기 80mm
- K0969
UNILOCK T 슬롯 센터링 클램핑 볼트 시스템 크기 80mm
- K0967
UNILOCK 클램핑 볼트 시스템 크기 80mm
- K1471
UNILOCK 클램핑 볼트, 관통 홀 있음, 시스템 크기 80mm
- K1974
UNILOCK 보정 클램핑 핀 시스템 크기 80 mm
- K1975
UNILOCK 도브테일 클램핑 핀 시스템 크기 80 mm
- K0967
UNILOCK 클램핑 볼트, 나사 볼트 부착, 시스템 크기 80mm
- K0968
UNILOCK 5축 클램핑 볼트, 작업물 고정용, 시스템 크기 80mm
- K0970
UNILOCK 5축 로케이팅 볼트 시스템 크기 80mm
- K0971
UNILOCK 5축 로케이팅 볼트 작업물 고정용, 시스템 크기 80mm
- K1012
UNILOCK 센터링 클램핑 볼트 시스템 크기 80mm
- K1488
토크 렌치 5축 모듈 클램핑 시스템용
- 5축 모듈 클램핑 시스템 50
- 5축 모듈 클램핑 시스템 138
- 포지셔닝 및 클램핑 시스템
- 바이스 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0967UNILOCK 클램핑 볼트, 나사 볼트 부착, 시스템 크기 80mm |
뒤로 |
|
|
설명재질:경화 스틸.표면 마무리:경화 처리 및 검정 산화 처리. 접촉면 연마정보:UNILOCK 클램핑 볼트는 공작물과 지그 클램핑 및 포지셔닝에 적합합니다. 클램핑 볼트는 교체 부품으로 나사 체결되며 각종 기본 모듈에 어댑테이션할 수 있습니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|