- 패스너
- K0043
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 스프링 클립(최대 500N), 숨김형 나사 드릴 홀
- K2356
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 스프링 클립(최대 1300N), 측면에 나사 드릴 홀
- K0044
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치(최대 2000N) , 숨김형 나사 드릴 홀
- K1336
패스너, 스테인리스 스틸, 래치, DIN 3133, 숨김형 나사 드릴 홀
- K2357
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치(최대 300N) , 숨김형 나사 드릴 홀
- K0045
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치(최대 3000N) , 숨김형 나사 드릴 홀
- K2358
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치, 숨김형 나사 드릴 홀
- K0046
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 1000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임, 짧은 버전
- K0047
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 1000N), 조절 가능, 숨김형 나사 드릴 홀, 짧은 버전
- K0048
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 4000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임, 긴 버전
- K0049
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 4000N), 조절 가능, 숨김형 나사 드릴 홀, 긴 버전
- K1357
패스너, 스테인리스 스틸, 판금 브래킷 및 트리거, 숨김형 나사 드릴 홀
- K2359
클램핑 패스너 나사 체결 구멍이 숨겨져 있음
- K0050
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 이동식 삼각 래치(최대 1000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임
- K0051
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 삼각 래치(최대 6500N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임
- K0052
패스너, 스틸, 래치(최대 30500N), 조절 가능, 측면에 나사 드릴 홀, 중형 버전
- K0043
카운터 후크, 스프링 클립이 있는 패스너용(최대 500N)
- K0044
카운터 후크, 래치 패스너용(최대 2000N)
- K1336
카운터 후크, 래치 패스너용, 스테인리스 스틸, DIN 3133
- K0045
카운터 후크, 래치 패스너용(최대 3000N)
- K0046
카운터 후크, 판금 클립이 있는 패스너용(최대 1000N), 조절 가능, 짧은 버전
- K0048
카운터 후크, 판금 클립이 있는 패스너용(최대 4000N), 조절 가능, 긴 버전
- K0050
카운터 후크, 이동식 삼각 래치 패스너용(최대 1000N), 조절 가능
- K0051
카운터 후크, 삼각 래치 패스너용(최대 6500N), 조절 가능
- K0052
카운터 후크, 래치 패스너용(최대 30500N), 조절 가능, 중형 버전
- K2356
카운터 후크, 스프링 클립이 있는 패스너용(최대 1300N)
- 걸쇠
- 래치 로크
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
K0052카운터 후크, 래치 패스너용(최대 30500N), 조절 가능, 중형 버전 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리 캐치 플레이트, 타입 B(용접 가능), 블랭크.액세서리:패스너 K0052.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
카운터 후크, 래치 패스너용(최대 30500N), 조절 가능, 중형 버전, 타입 A |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 표면 기본 몸체
| CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0052.91851201 | A | 아연 도금 및 피막 처리 |  | | 요청 시 | |
|
카운터 후크, 래치 패스너용(최대 30500N), 조절 가능, 중형 버전, 타입 B |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 표면 기본 몸체
| CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0052.92000601 | B | 자연적 마무리 |  | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|