제품 그룹
플랫 클램프 캠 있음
K1696

플랫 클램프 캠 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:타입 A, 포지셔닝 핀 있음.
타입 B, 포지셔닝 핀 없음.
타입 C, 텐션 레버가 있는 포지셔닝 핀 없음.
재질:단강.표면 마무리:검정 산화.정보:타입 C의 경우 텐션 레버는
나사 스터드를 풀어 30° 단계로
정렬할 수 있습니다.
조립:도면 참조(타입 A).장점:- 콤팩트하고 납작한 디자인
- 부품의 빠르고 간단한 클램핑
도면 설명:
1) 클램핑 시작 위치
2) 클램핑 끝 위치
3) 나사 스터드
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1696 플랫 클램프 캠 있음 339 kB

도면 (전체 요약)

플랫 클램프 캠 있음
플랫 클램프 캠 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BB1B2B3B4D

D1D2HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2RSW스트로크
S
클램핑력
kN
손 힘
FH
N
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K1696.00130A3224524-4,54-54322---211910-30,81,3-2,1 요청 시
K1696.10400B4538836-5,2--10-635---33,530,515-614-10 요청 시
K1696.10600B70601255-8,2--15-957---504622-1026-27 요청 시
K1696.20600C70601255128,219M5x515-957304618504622100-26280- 요청 시
K1696.20400C453883685,213M4x410-63520301233,530,51563-14170- 요청 시