제품 그룹
플랫 클램프, 캠 있음, 타입 B, 포지셔닝 핀 없음
K1696_B

플랫 클램프, 캠 있음, 타입 B, 포지셔닝 핀 없음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:타입 B, 포지셔닝 핀 없음.재질:단강.표면 마무리:검정 산화.조립:도면 참조(타입 A).장점:- 콤팩트하고 납작한 디자인
- 부품의 빠르고 간단한 클램핑
도면 설명:
1) 클램핑 시작 위치
2) 클램핑 끝 위치
3) 나사 스터드
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1696_B 플랫 클램프, 캠 있음, 타입 B, 포지셔닝 핀 없음 241 kB

도면

플랫 클램프, 캠 있음, 타입 B, 포지셔닝 핀 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BB1B2B3D

HH2H3H4LL1L2SW스트로크
S
클램핑력
kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K1696.10400B45388365,21063533,530,51561410 요청 시
K1696.10600B706012558,215957504622102627 요청 시