- 클램핑 디바이스
- 고정 클로
- 후크 클램프
- 스윙 클램프
- 텐션 클램프, 압력 클램프
- 풀다운 스프링 반환 클램프
- 딥 클램프
- K0932
딥 클램프
- K0933
딥 클램프
- K0853
딥 클램프, 조절형, 분리형
- K0853
딥 클램프, 조절형, 분리형
- K0853
카운터 홀더, 스틸, 조절 가능, 낮은 세레이션된 정지표면 있음
- K0853
카운터 홀더, 스틸, 조절 가능, 낮은 연마된 정지표면 있음
- K0853
딥 클램프, 조절형
- K0853
딥 클램프, 조절형
- K0853
카운터 홀더, 스틸, 조절 가능, 세레이션된 정지표면 있음
- K0853
카운터 홀더, 스틸, 조절 가능, 연마된 정지표면 있음
- K0853
지지판
- K1168
플랫 클램프
- K1696
플랫 클램프 캠 있음
- 낮은 육각 편심 클램프, 캠 클램프
- T-슬롯 클램프
- 엣지 클램프
- 센터링 클램프
- 그리드 시스템용 클램핑 유닛
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
설명재질:단강.표면 마무리:경화처리(33-39 HRC) 및 검정 산화 처리.정보:이 플랫 클램프를 이용하여 특히 낮은 작업물을 고정할 수 있습니다. 풀다운 효과가 있는 클램핑 장치. 클램핑 장치와 래치 브래킷이 하나의 유닛으로 콤팩트하게 구성되어 있습니다.도면 설명: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|