제품 그룹
플랫 클램프, 캠 있음, 타입 C, 포지셔닝 핀 없음
K1696_C

플랫 클램프, 캠 있음, 타입 C, 포지셔닝 핀 없음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:타입 C, 텐션 레버가 있는 포지셔닝 핀 없음.재질:단강.표면 마무리:검정 산화.정보:타입 C의 경우 텐션 레버는
나사 스터드를 풀어 30° 단계로
정렬할 수 있습니다.
조립:도면 참조(타입 A).장점:- 콤팩트하고 납작한 디자인
- 부품의 빠르고 간단한 클램핑
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1696_C 플랫 클램프, 캠 있음, 타입 C, 포지셔닝 핀 없음 198 kB

도면

플랫 클램프, 캠 있음, 타입 C, 포지셔닝 핀 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BB1B2B3D

D1D2HH2H3H4H5H6H7LL1L2R스트로크
S
손 힘
FH
N
클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K1696.20600C706012558,219M5x51595730461850462210022806 요청 시
K1696.20400C45388365,213M4x41063520301233,530,5156311704 요청 시