제품 그룹
마운트 부시 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸
K1922

마운트 부시 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4542.

표면 마무리:경화.정보:마운트 부시는 리프팅 핀을 신속히 안정적으로 고정할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이를 통해 다양한 서포트 자재에 대한 쉽고 안정적인 장착이 가능해집니다. 벽이 얇은 부품과 막힌 홀에도 사용 가능합니다. 내식성을 제공하며 쉽게 마모되지 않습니다.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1922 마운트 부시 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸 294 kB

도면

마운트 부시 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D1

D2D3D4L1L2L3XSW조임 토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K1922.08108M16x1,5249,81027,5201,51990 요청 시
K1922.08158M16x1,5249,81527,5201,51990 요청 시
K1922.08258M16249,82537,5251,51975 요청 시
K1922.08358M16249,83547,5351,51975 요청 시
K1922.101510M20x1,52812,21535,5241,524145 요청 시
K1922.102510M20x1,52812,22535,5241,524145 요청 시
K1922.103510M202812,23546291,524130 요청 시
K1922.105010M202812,25065491,524130 요청 시
K1922.121512M24x1,53214,71535,5241,527220 요청 시
K1922.122512M24x1,53214,72536,5241,527220 요청 시
K1922.123512M243214,73548,5361,527200 요청 시
K1922.125012M243214,75072,5601,527200 요청 시
K1922.162516M30x23919,22544291,530440 요청 시
K1922.165016M303919,25066441,530400 요청 시
K1922.167516M303919,27596741,530400 요청 시
K1922.205020M36x243265070551,536440 요청 시
K1922.207520M36x243267595801,536440 요청 시