제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.
알루미늄 푸시 버튼.
표면 마무리:망간 인산염 처리된 스틸.정보:리프팅 핀은 움직이는 섀클이 있는 빠르고 간단한 지지 요소로 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 볼이 풀립니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 단단히 잠깁니다.
내식성.

TÜV 검증.

Xmin., F1, F2 및 F3 정보는 DIN EN 13155에 따라 검사된 것으로, 시험 하중은 공칭 하중의 3배에 해당합니다.
온도 범위:max. +250 °C.액세서리:K1921/K1922 마운트 부시.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1920 리프팅 핀 자동 잠금 286 kB

도면

리프팅 핀 자동 잠금

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

D1D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8X
min.
X
max.
마운팅 홀
H11
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CAD액세서리가격주문
K1920.2108X1089,3521,5108,7525,73627304987,51,5581,51,20,5  요청 시
K1920.2108X1589,3521,5158,7525,73627304987,51,51081,51,20,5  요청 시
K1920.2108X2589,3521,5258,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  요청 시
K1920.2108X3589,3521,5358,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  요청 시
K1920.2110X151011,721,51510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  요청 시
K1920.2110X251011,721,52510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  요청 시
K1920.2110X351011,721,53510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  요청 시
K1920.2110X501011,721,55010,225,73627304987,51,510102,72,42,1  요청 시
K1920.2112X151214,221,5151125,73627304987,51,510123,53,22,8  요청 시
K1920.2112X251214,221,5251125,73627304987,51,515123,53,22,8  요청 시
K1920.2112X351214,221,5351125,73627304987,51,515123,53,22,8  요청 시
K1920.2112X501214,221,5501125,73627304987,51,515123,53,22,8  요청 시
K1920.2516X251618,6252515,13144,527304992,81,515164,84,54,1  요청 시
K1920.2516X501618,6255015,13144,527304992,81,535164,84,54,1  요청 시
K1920.2516X751618,6257515,13144,527304992,81,540164,84,54,1  요청 시
K1920.2520X502024,5305019,736,55232,636561141,52520108,56,5  요청 시
K1920.2520X752024,5307519,736,55232,636561141,53020108,56,5  요청 시