제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:구부러진 모양정보:볼트와 섀클의 색상이 다를 수 있습니다.
자체 도장 작업을 하게되면 나사부위가 원할하게 작동 안할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1058 구부러진 섀클 226 kB

도면

구부러진 섀클

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

BB1SKH1인치지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1058.005000819,8126,4828,71/4500 요청 시
K1058.007501021,3137,99,5315/16750 요청 시
K1058.010001126,216,89,61136,53/81000 요청 시
K1058.015001229,51911,212,7437/161500 요청 시
K1058.02000163320,612,716481/22000 요청 시
K1058.032501942271619605/83250 요청 시
K1058.04750225131,81922,2713/44750 요청 시
K1058.06500255836,62225,4847/86500 요청 시
K1058.085002868432528,59518500 요청 시