제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸 경화, 또는 경금속.정보:조절형 그리퍼에 수나사가 통과하여 클램핑
작업에 대한 정확한 결합이 이루어짐.
초경 팁은 납땜 용접됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0388_C 조절형 그리퍼 타입 C 187 kB

도면

조절형 그리퍼 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

LBGFSWCAD액세서리가격주문
K0388.25124C257,9M126,56 요청 시
K0388.50124C507,9M126,56 요청 시
K0388.25164C2511,2M1688 요청 시
K0388.50164C5011,2M1688 요청 시
K0388.25204C2512,7M20810 요청 시
K0388.50204C5012,7M20810 요청 시