설명재질, 표면 마무리:타입 F 툴 스틸, 경화 및 검정 산화 처리. 정보:그리퍼와 인써트는 클램핑 암, 그리퍼 시스템, 클램핑 장치, 클램핑 죠오와 토글 로케이터의 설치에 특히 적합함. 그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력를 전달할 수 있음.
그러퍼와 인써트는 다음에 나온 토글 로케이터에 장착할 수 있음: 주문 번호. K0285.117X022 ~ K0285.936X036 주문 번호. K0289.110X015 ~ K0289.924X100 주문 번호. K0291.120X030 ~ K0291.924X080 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | G | D2 | L3 | 타입 | C | E | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0385.1010 | M5 | 10 | 10 | F | 4,5 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.1012 | M5 | 10 | 12 | F | 6 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.1210 | M5 | 12 | 10 | F | 4,5 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.1212 | M5 | 12 | 12 | F | 6 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.1610 | M6 | 16 | 10 | F | 4,5 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.1612 | M6 | 16 | 12 | F | 6 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.2010 | M6 | 20 | 10 | F | 4,5 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.2012 | M6 | 20 | 12 | F | 6 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.2510 | M6 | 25 | 10 | F | 4,5 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.2512 | M6 | 25 | 12 | F | 6 | 4,75 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|