제품 그룹
원형 마그네트(바 마그네트) SmCo
K0551

원형 마그네트(바 마그네트) SmCo

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 황동.
마그네트 코어 SmCo.
정보:매끄러운 버전, 차폐 시스템. 직경 "D" 피팅 오차 h6로 연마됨. SmCo 원통형 마그네트는 자기 단락을 통해 부착력을 잃어버리기 때문에 어떠한 경우에도 철에 직접 압입되어서는 안 됨. SmCo 자기 그립은 어떠한 자기 소거도 발생하지 않기 때문에 스팟 용접기에서 바로 사용하는 데 특히 적합함.
접착력 감소 없이 원통형 마그네트를 "H1" 크기만큼 짧게 할 수 있음.
온도 범위:max. 200 °C.도면 설명:
1) 접착 표면
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0551 원형 마그네트(바 마그네트) SmCo 179 kB
 유지 마그네트 및 마그네트 원재료 기술 데이터 203 kB

원형 마그네트(바 마그네트) SmCo, A형

자세한 정보

도면

원형 마그네트(바 마그네트) SmCo, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

HH1접착력
N
철제벽
거리/mm
CAD액세서리가격주문
K0551.01A6201081,5 요청 시
K0551.03A82010221,5 요청 시
K0551.05A10208402 요청 시
K0551.07A13206602,5 요청 시
K0551.09A162021253 요청 시
K0551.11A202552504 요청 시
K0551.13A253574005 요청 시
K0551.15A32404,56006 요청 시

원형 마그네트(바 마그네트) SmCo, B형

자세한 정보

도면

원형 마그네트(바 마그네트) SmCo, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1HT접착력
N
철제벽
거리/mm
CAD액세서리가격주문
K0551.02B6M320581,5 요청 시
K0551.04B8M3205221,5 요청 시
K0551.06B10M4207402 요청 시
K0551.08B13M4207602,5 요청 시
K0551.10B16M42581253 요청 시
K0551.12B20M62562504 요청 시
K0551.14B25M63584005 요청 시
K0551.16B32M64066006 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059