제품 그룹
암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), 하드 페라이트 소재,스테인리스 스틸 하우징 포함
K1400

암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), 하드 페라이트 소재, 스테인리스 스틸 하우징 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

하우징, 스테인레스 스틸 1.4016.
나사산, 스테인레스 스틸 1.4305.
마그네트 코어, 하드 페라이트.

표면 마무리:무광택 처리.정보:나사 있는 플랫 그리퍼, 차폐 시스템.온도 범위:max. 220 °C.조립:마그네트는 압입하거나 나사 체결 혹은 접착하여 조립할 수 있습니다.
도면 설명:
1) 접착 표면
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1400 암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), 하드 페라이트 소재,스테인리스 스틸 하우징 포함 207 kB

도면

암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), 하드 페라이트 소재,스테인리스 스틸 하우징 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2HH1T접착력
N
CAD액세서리가격주문
K1400.12525 ±0,18M57161032 요청 시
K1400.13232 ±0,18M57161064 요청 시
K1400.14040 +0,2/-0,18M5816,510100 요청 시
K1400.15050 +0,2/-0,18M51018,510175 요청 시
K1400.16363 +0,3/-0,18M5142210280 요청 시