제품 그룹
카운터 보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), 하드 페라이트 소재, 스테인리스 스틸 하우징 포함
K1408

카운터 보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), 하드 페라이트 소재, 스테인리스 스틸 하우징 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

하우징, 스테인리스 스틸 1.4016.
마그네트 코어, 하드 페라이트.

표면 마무리:무광택 처리.정보:차폐 시스템.온도 범위:max. 220 °C.도면 설명:
1) 접착 표면
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1408 카운터 보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), 하드 페라이트 소재, 스테인리스 스틸 하우징 포함 194 kB

도면

카운터 보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), 하드 페라이트 소재, 스테인리스 스틸 하우징 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2H접착력
N
CAD액세서리가격주문
K1408.12020±0,154,29622 요청 시
K1408.12525±0,155,511729 요청 시
K1408.13232±0,155,511758 요청 시
K1408.14040±0,25,512,5872 요청 시