제품 그룹
나사산이 있는 마그네트(플랫 그립퍼) 하드 페라이트
K0549

나사산이 있는 마그네트(플랫 그립퍼) 하드 페라이트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:하우징, 스틸.
마그네트 코어, 하드 페라이트.
표면 마무리:하우징, 아연 도금.정보:나사 있는 플랫 그리퍼, 보호 시스템.

D 80, D 100 및 D 125 버전에서는 조립 자기
소재의 접착 표면에서 미세 균열은 제조 기술상
피할 수 없음. 이는 기능을 결코 손상시키지는
않음.
온도 범위:max. 200 °C.도면 설명:
1) 접착 표면
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0549 나사산이 있는 마그네트(플랫 그립퍼) 하드 페라이트 192 kB
 유지 마그네트 및 마그네트 원재료 기술 데이터 203 kB

도면 (전체 요약)

나사산이 있는 마그네트(플랫 그립퍼) 하드 페라이트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1D2LHH1T접착력
N
CAD액세서리가격주문
K0549.21A10 ±0,15-M374,511,5-4 요청 시
K0549.22A13 ±0,15-M374,511,5-10 요청 시
K0549.23A16 ±0,15-M374,511,5-18 요청 시
K0549.24A20 ±0,15-M37613-30 요청 시
K0549.25A25 ±0,15-M48715-40 요청 시
K0549.26A32 ±0,20-M48715-80 요청 시
K0549.01B10 ±0,156M374,511,554 요청 시
K0549.02B13 ±0,156M374,511,5510 요청 시
K0549.03B16 ±0,156M374,511,5518 요청 시
K0549.04B20 ±0,156M37613530 요청 시
K0549.05B25 ±0,158M48715640 요청 시
K0549.06B32 ±0,208M48715680 요청 시
K0549.07B40 ±0,2010M5108188125 요청 시
K0549.08B50 ±0,2012M612102210220 요청 시
K0549.09B63 ±0,2015M816143014350 요청 시
K0549.10B80 ±0,2520M1016183414600 요청 시
K0549.11B99 ±0,2522M1220224217900 요청 시
K0549.12B125 ±0,2525M14242650201300 요청 시