K0398, K0399, K0400나사 인써트용 조립 툴 |
뒤로 |
|
|
설명액추에이션 원리:나사 인서트용 일체형 공구특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 암나사에 적합 D1 | 드릴 Ø 설치 | 설치 카운터 성크 Ø +0,25 | 나사 드릴 설치 | 최소 나사 깊이 설치 | 제거 드릴 Ø | 드릴 깊이 제거 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0398.805 | M5 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | | | 요청 시 | | K0398.806 | M6 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 11,5 | 7,5 | 4,8 | | | 요청 시 | | K0398.808 | M8/M8x1 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 13,5 | 9,5 | 4,8 | | | 요청 시 | | K0398.810 | M10/M10x1,25 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 15,5 | 11,5 | 4,8 | | | 요청 시 | | K0398.812 | M12/M12x1,25 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 17,5 | 13,5 | 4,8 | | | 요청 시 | |
주문 번호 | 드릴 Ø 설치 | 설치 카운터 성크 Ø +0,25 | 나사 드릴 설치 | 최소 나사 깊이 설치 | 제거 드릴 Ø | 드릴 깊이 제거 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0399.804 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | | | 요청 시 | | K0399.805 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | | | 요청 시 | | K0399.806 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | | | 요청 시 | | K0399.808 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | | | 요청 시 | | K0399.810 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | | | 요청 시 | | K0399.812 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | | | 요청 시 | | K0399.814 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | | | 요청 시 | | K0399.816 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | | | 요청 시 | | K0399.818 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | | | 요청 시 | | K0399.820 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | | | 요청 시 | | K0399.822 | 30 | 32,3 | M32x2 | 36,5 | 27,8 | 6,4 | | | 요청 시 | | K0399.824 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | | | 요청 시 | |
주문 번호 | 드릴 Ø 설치 | 설치 카운터 성크 Ø +0,25 | 나사 드릴 설치 | 최소 나사 깊이 설치 | 제거 드릴 Ø | 드릴 깊이 제거 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0400.808 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | | | 요청 시 | | K0400.810 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | | | 요청 시 | | K0400.812 | 10,8 | 12,3 | M10x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | | | 요청 시 | | K0400.814 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | | | 요청 시 | | K0400.816 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | | | 요청 시 | | K0400.818 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | | | 요청 시 | | K0400.820 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | | | 요청 시 | | K0400.822 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | | | 요청 시 | | K0400.824 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | | | 요청 시 | | K0400.830 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|