제품 그룹
나사 인써트용 조립 툴
K0398

나사 인써트용 조립 툴

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명액추에이션 원리:나사 인서트용 일체형 공구특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0398 나사 인써트용 조립 툴 110 kB

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

암나사에
적합
D1
CAD액세서리가격주문
K0398.805M5요청 시
K0398.806M6요청 시
K0398.808M8/M8x1요청 시
K0398.810M10/M10x1,25요청 시
K0398.812M12/M12x1,25요청 시