설명재질, 표면 마무리:스틸, 광택.정보:웨지를 밀어 넣기 위해 필요한 공구.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 수나사 D2 적합 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0400.808 | M8 | | | 요청 시 | | K0400.810 | M10x1,25 | | | 요청 시 | | K0400.812 | M10x1,25 | | | 요청 시 | | K0400.814 | M14x1,5 | | | 요청 시 | | K0400.816 | M16x1,5 | | | 요청 시 | | K0400.818 | M18x1,5 | | | 요청 시 | | K0400.820 | M20x1,5 | | | 요청 시 | | K0400.822 | M22x1,5 | | | 요청 시 | | K0400.824 | M24x1,5 | | | 요청 시 | | K0400.830 | M30x2 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|