Grupos de mercancía
Pies articulados de acero, forma B
K0742_B

Pies articulados de acero, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Base del pie, husillo roscado de acero.
Placa antideslizante (NBR) 70 Shore.
Versión:Base del pie lacada en amarillo. Husillo roscado cincado.
Placa antideslizante negra.
Indicación:Pies articulados de acero con gran capacidad de carga y con pie lacado en amarillo, placa antideslizante opcional. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.

El suministro incluye tuercas adecuadas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0742_B Pies articulados de acero, forma B 140 kB

Planos

Pies articulados de acero, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1HH1H2SSWLCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0742.105010X25B50M101656283142515 A petición
K0742.105010X50B50M101681283145015 A petición
K0742.105010X75B50M1016106283147515 A petición
K0742.105010X100B50M10161312831410015 A petición
K0742.105010X125B50M10161562831412515 A petición
K0742.105012X25B50M121656283142515 A petición
K0742.105012X50B50M121681283145015 A petición
K0742.105012X75B50M1216106283147515 A petición
K0742.105012X100B50M12161312831410015 A petición
K0742.105012X125B50M12161562831412515 A petición
K0742.105014X25B50M141656283142515 A petición
K0742.105014X50B50M141681283145015 A petición
K0742.105014X75B50M1416106283147515 A petición
K0742.105014X100B50M14161312831410015 A petición
K0742.105014X125B50M14161562831412515 A petición
K0742.106514X50B65M141783303145020 A petición
K0742.106514X75B65M1417108303147520 A petición
K0742.106514X100B65M14171333031410020 A petición
K0742.106514X125B65M14171583031412520 A petición
K0742.106514X150B65M14171833031415020 A petición
K0742.106516X50B65M161783303165020 A petición
K0742.106516X75B65M1617108303167520 A petición
K0742.106516X100B65M16171333031610020 A petición
K0742.106516X125B65M16171583031612520 A petición
K0742.106516X150B65M16171833031615020 A petición
K0742.106516X175B65M16172083031617520 A petición
K0742.108016X50B80M1619,586333165030 A petición
K0742.108016X75B80M1619,5111333167530 A petición
K0742.108016X100B80M1619,51363331610030 A petición
K0742.108016X125B80M1619,51613331612530 A petición
K0742.108016X150B80M1619,51863331615030 A petición
K0742.108016X175B80M1619,52113331617530 A petición
K0742.108016X200B80M1619,52363331620030 A petición
K0742.108020X75B80M2019,5114363177530 A petición
K0742.108020X100B80M2019,51393631710030 A petición
K0742.108020X125B80M2019,51643631712530 A petición
K0742.108020X150B80M2019,51893631715030 A petición
K0742.108020X175B80M2019,52143631717530 A petición
K0742.108020X200B80M2019,52393631720030 A petición
K0742.110016X50B100M162096433205035 A petición
K0742.110016X75B100M1620121433207535 A petición
K0742.110016X100B100M16201464332010035 A petición
K0742.110016X125B100M16201714332012535 A petición
K0742.110016X150B100M16201964332015035 A petición
K0742.110016X175B100M16202214332017535 A petición
K0742.110016X200B100M16202464332020035 A petición
K0742.110020X75B100M2020121433207545 A petición
K0742.110020X100B100M20201464332010045 A petición
K0742.110020X125B100M20201714332012545 A petición
K0742.110020X150B100M20201964332015045 A petición
K0742.110020X175B100M20202214332017545 A petición
K0742.110020X200B100M20202464332020045 A petición
K0742.110024X75B100M2420122443207555 A petición
K0742.110024X100B100M24201474432010055 A petición
K0742.110024X125B100M24201724432012555 A petición
K0742.110024X150B100M24201974432015055 A petición
K0742.110024X175B100M24202224432017555 A petición
K0742.110024X200B100M24202474432020055 A petición

Otros artículos de esta categoría
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33